A medida que aumentan las velocidades de transmisión para los centros de datos y las redes empresariales, la evolución hacia una infraestructura el cableado multigeneracional se vuelve importante. Las futuras necesidades de datos requerirán un enfoque modular y escalable para la planificación y el diseño. Los líderes en estándares IEEE®, IEC y TIA anunciaron esta transición con actualizaciones periódicas sobre la integración de la tecnología de empalme multifibra en el cableado estructurado.
Este seminario web destacará los beneficios de la identificación de fibra para admitir múltiples generaciones de transmisión de datos de alta velocidad y también analizará las actualizaciones recientes de los estándares de la industria. Esto ayuda a la conectividad multi-fibra y a los procedimientos de prueba que brindan una fácil certificación de red para hoy y mañana.
(1) BICSI CEC disponibles a la asistencia
** Al registrarse estará participando en un sorteo de una e-tarjeta de regalo de Amazon.