三星Galaxy S20
        支持5G网络的Galaxy S20结合了强大的人工智能技术和先进的新型图像传感器及镜头。其配备6400万像素后置AI三摄以及1000万像素前置摄像头,支持高达30倍的Space Zoom无损缩放和8K视频。Galaxy S20配备支持Sub-6和毫米波双频段的先进5G技术,并提供非独立和独立的5G组网模式(请与运营商联系以了解可用性和详细信息)。其沉浸式6.2英寸Quad HD+动态AMOLED 2X Infinity-O显示屏可通过手掌大的屏幕为您提供影院级的观看效果。Galaxy S20的机身获得IP68防水认证且正反面均配备抗损抗摔性能优异的康宁®第六代大猩猩®玻璃。