Présentation
Présentation
Les connecteurs renforcés OptiTap® et OptiTip® rendent les installations plus rapides, plus faciles et moins coûteuses. Ils ont été conçus pour simplifier l’accès au réseau et aux câbles de dérivation. Ces connecteurs, vendus seuls ou intégrés dans des solutions de câblage, résistent aux facteurs environnementaux les plus courants dans le cadre d’une installation en extérieur, tels que les températures extrêmes, l’humidité, la moisissure, etc.
Les connecteurs renforcés OptiTap® et OptiTip® rendent les installations plus rapides, plus faciles et moins coûteuses. Ils ont été conçus pour simplifier l’accès au réseau et aux câbles de dérivation. Ces connecteurs, vendus seuls ou intégrés dans des solutions de câblage, résistent aux facteurs environnementaux les plus courants dans le cadre d’une installation en extérieur, tels que les températures extrêmes, l’humidité, la moisissure, etc.

Cinq raisons d'utiliser les connecteurs renforcés
Cinq raisons d'utiliser les connecteurs renforcés
- Augmenter le nombre de domiciles reliés. Le connecteur OptiTip® permet la connexion de 12 habitations maximum par liaison, ce qui permet de dégager des bénéfices plus rapidement.
- Économiser du temps, notamment pour la dérivation lors de la connexion des domiciles, avec des options préconnectorisées ou assemblé sur site.
- Diminuer les besoins sur site avec une simple installation Plug-and-Play
- S’assurer d’une qualité et fiabilité optimales. Les câbles préconnectorisés subissent des tests intensifs et rigoureux avant de quitter l’usine, pour garantir leur qualité.
- S’assurer de leur résistance : les connecteurs sont testés à des températures extrêmes.
- Augmenter le nombre de domiciles reliés. Le connecteur OptiTip® permet la connexion de 12 habitations maximum par liaison, ce qui permet de dégager des bénéfices plus rapidement.
- Économiser du temps, notamment pour la dérivation lors de la connexion des domiciles, avec des options préconnectorisées ou assemblé sur site.
- Diminuer les besoins sur site avec une simple installation Plug-and-Play
- S’assurer d’une qualité et fiabilité optimales. Les câbles préconnectorisés subissent des tests intensifs et rigoureux avant de quitter l’usine, pour garantir leur qualité.
- S’assurer de leur résistance : les connecteurs sont testés à des températures extrêmes.

Une technologie éprouvée
Une technologie éprouvée
La meilleure preuve de la fiabilité des connecteurs renforcés OptiTip® et OptiTap® est certainement le nombre de déploiements. Parmi les millions de domiciles reliés grâce à nos solutions de câblage optique, plus de 45 millions de connecteurs renforcés ont été utilisés. Chaque liaison permet la transmission d‘un flux de données infini.
La meilleure preuve de la fiabilité des connecteurs renforcés OptiTip® et OptiTap® est certainement le nombre de déploiements. Parmi les millions de domiciles reliés grâce à nos solutions de câblage optique, plus de 45 millions de connecteurs renforcés ont été utilisés. Chaque liaison permet la transmission d‘un flux de données infini.

La référence pour le déploiement FTTH
La référence pour le déploiement FTTH
Alors que le déploiement en série de réseaux FTTH ne faisait que commencer, nous avons développé LE composant qui permet des installations fiables, rapides et rentables. Résultat, le connecteur à fibre unique OptiTap® et le connecteur multifibre OptiTip® sont aujourd’hui une référence. Ces produits, ainsi que les procédures de test qui les accompagnent, sont devenus une référence dans les déploiements FTTH de grande ampleur.
Alors que le déploiement en série de réseaux FTTH ne faisait que commencer, nous avons développé LE composant qui permet des installations fiables, rapides et rentables. Résultat, le connecteur à fibre unique OptiTap® et le connecteur multifibre OptiTip® sont aujourd’hui une référence. Ces produits, ainsi que les procédures de test qui les accompagnent, sont devenus une référence dans les déploiements FTTH de grande ampleur.
La fiabilité est notre première préoccupation
La fiabilité est notre première préoccupation
Au cœur de la connexion d’un réseau, la fiabilité et la performance des connecteurs renforcés sont essentielles. Depuis les premiers déploiements de réseaux FTTH il y a environ 20 ans, nous avons aidé à connecter plus de 55 millions de domiciles grâce à notre technologie de connecteur renforcé. Pour assurer le fonctionnement et la longévité du produit, il suffit de regarder les millions de clients satisfaits.
Garantir la fiabilité de notre connecteur renforcé commence dès sa fabrication. Nous avons consacré plus de 100 000 heures à tester nos solutions préconnectorisées, et nos connecteurs renforcés. Ils réussissent, et même dépassent, les protocoles de fiabilité Telcordia dans les installations extérieures Telcordia GR-3120-CORE (pour les connecteurs OptiTap® à fibre unique) et GR-3152-CORE (pour les connecteurs OptiTip® multifibre).
Les procédures de test que nous avons développées aux débuts de la technologie FTTH sont devenues la référence dans les déploiements de masse d’aujourd’hui. En savoir plus sur nos connecteurs renforcés.
Outils et support pour les connecteurs renforcés
Nettoyage et réparation des extrémités
Nettoyage et réparation des extrémités
Voir les procédures appropriées pour la réparation ou le nettoyage d’une extrémité multiport OptiSheath® endommagée ou manipulée à l’excès.
Voir les procédures appropriées pour la réparation ou le nettoyage d’une extrémité multiport OptiSheath® endommagée ou manipulée à l’excès.
Déploiement FTTH efficace
Déploiement FTTH efficace
Découvrez comment le connecteur OptiTap® avec connecteurs a révolutionné les déploiements FTTH à travers le monde.
Découvrez comment le connecteur OptiTap® avec connecteurs a révolutionné les déploiements FTTH à travers le monde.
Catalogue de produits
Catalogue de produits
Voir toutes les offres de connecteurs renforcés disponibles dans notre catalogue en ligne.
Voir toutes les offres de connecteurs renforcés disponibles dans notre catalogue en ligne.
En savoir plusCentre de ressources pour le système FlexNAP™
Centre de ressources pour le système FlexNAP™
Découvrir les avantages du système FlexNAP™, offrant une méthode économique pour développer de la fibre optique à des vitesses beaucoup plus élevées que les installations sur site traditionnelles.
Découvrir les avantages du système FlexNAP™, offrant une méthode économique pour développer de la fibre optique à des vitesses beaucoup plus élevées que les installations sur site traditionnelles.
En savoir plusEnsemble connecteur OptiTip®
Ensemble connecteur OptiTip®
Assemblage aussi simple qu’un tuyau d’arrosage ? Voyez combien il est facile d’assembler le connecteur OptiTip® MT.
Assemblage aussi simple qu’un tuyau d’arrosage ? Voyez combien il est facile d’assembler le connecteur OptiTip® MT.
Nettoyage facile du connecteur
Nettoyage facile du connecteur
Le connecteur OptiTip® est aussi simple à nettoyer qu’à installer. Découvrez-le dans notre vidéo.
Le connecteur OptiTip® est aussi simple à nettoyer qu’à installer. Découvrez-le dans notre vidéo.
Installation OptiTap sur site avec ROC 900um Drop
Installation OptiTap sur site avec ROC 900um Drop
Le connecteur OptiTap® est conçu pour une utilisation sur le terrain et un déploiement rapide des dérivations de ports multiples vers la l’habitation. La vidéo montre comment installer le connecteur sur un câble de dérivation ROC 900um.
Le connecteur OptiTap® est conçu pour une utilisation sur le terrain et un déploiement rapide des dérivations de ports multiples vers la l’habitation. La vidéo montre comment installer le connecteur sur un câble de dérivation ROC 900um.