OFC 上的康宁光通信业务

康宁将于2018 年光网络和通信会议上展现其行业领导力

康宁将于 OFC 展现其行业领导力

康宁在光通信行业的领导力体现于各方各面 - 创新的产品、赢得褒奖的解决方案以及与其他行业领先企业独特的创新合作方式。这一切都将在 2018 年加利福尼亚州圣地亚哥光网络和通信会议& (OFC) 展会上为你呈现。

在面向光通信专业人员的全球最大会议 OFC 上,我们展示了为运营商量身定做的创新应用,帮助他们领先于带宽需求,加快网络部署并增强网络性能。我们的创新不仅限于展示:圣地亚哥会议中心作为展会场馆,最近使用康宁® ONE™ 无线平台升级了其移动电话服务和功能。

这些解决方案展示了我们如何与客户共同对新产品和新技术的联合创新进行不断投入,确保我们提供更优异的网络性能和更快的网络部署,同时减少总拥有成本。随着带宽需求的大幅提升,我们正投资于未来的网络建设 - 帮助我们的客户保持领先地位。

以下是我们在会议上展示的一些创新:

  • TXF™ 光纤,可实现长距离和广范围的高速数据传输,提高网络灵活性并降低成本。
  • RocketRibbon™ 超高密度光缆,与其他高密度带状光缆相比,其安装速度将提升30%。每根光缆拥有多达 3,456 根光纤,运营商可在相同的管道空间内快速安装更多的光纤,以适应持续增加的带宽需求。
  • FlexNAP™ 多用途系统,提供最经济的接入网光纤部署方案,与传统现场安装相比,安装速度可以提升5倍。
  • EDGE8™,行业首个基于8芯的端到端数据中心解决方案,满足未来发展需要。
  • 为 OEM 厂商提供最新解决方案,包括 90 度光转向的 12 信道光纤阵列,适合小空间操作,提高了可靠性,减少了光纤弯曲损失,具有精准装配长度。

 

新闻稿

视频

媒体资源