坚实的基础
8.x代OLED投资的热潮表明,设备和显示面板生产商已准备好满足乃至超越消费者的期望。
但为什么偏偏是8.x代?一切源自效率。这一尺寸让显示面板制造商能够灵活、高效生产像笔记本电脑这样的中等尺寸设备。
一款玻璃既要足够大以实现中型显示器高效生产,又要具备高性能以满足OLED更严苛的要求,这需要一种均衡的玻璃配方。
对于需要利用更高制程温度和更厚的铜线来生产高性能、窄边框面板的制造商而言,适合的显示玻璃是至关重要的组件。他们的面板将受益于具有更优异热稳定性和尺寸稳定性的玻璃基板.
随着OLED显示屏逐渐成为主流,高端平板电脑和笔记本电脑市场正焕发令人瞩目的新活力。这一转型的根本动力源于消费者对卓越显示性能日益增长的需求——优异画质、强大功能与人性化设计已不再是奢侈,已然成为人们对平板和笔记本的基本期待。
一款理想的OLED平板电脑或笔记本电脑应具备以下特质:
要实现这些特性并最终满足消费者需求,需要整个产业链的通力协作。显示面板制造商需致力于实现高分辨率、高动态范围、纯正黑色表现、高亮度指标,甚至超窄边框与极致薄型化设计。与此同时,模块制造商和原始设备制造商也在精心选择盖板材料,以确保最终产品能完美呈现消费者的期待。
康宁如何看待这一激动人心的机遇:
坚实的基础
8.x代OLED投资的热潮表明,设备和显示面板生产商已准备好满足乃至超越消费者的期望。
但为什么偏偏是8.x代?一切源自效率。这一尺寸让显示面板制造商能够灵活、高效生产像笔记本电脑这样的中等尺寸设备。
一款玻璃既要足够大以实现中型显示器高效生产,又要具备高性能以满足OLED更严苛的要求,这需要一种均衡的玻璃配方。
对于需要利用更高制程温度和更厚的铜线来生产高性能、窄边框面板的制造商而言,适合的显示玻璃是至关重要的组件。他们的面板将受益于具有更优异热稳定性和尺寸稳定性的玻璃基板.
并且,为了最好地适应平板电脑和笔记本电脑的高效制造,这种玻璃还必须兼容8.x代的面板尺寸。
随着行业迈向更大尺寸的OLED设备,康宁已准备就绪,以在这一重要的行业转型中为面板制造商提供支持。我们凭借深厚的材料与配方专业知识,以及可靠的显示玻璃供应能力,与客户携手定制合适的玻璃基解决方案。
触手可及的品质
除了面板内部的显示玻璃,最顶层的盖板玻璃是决定用户体验的另一个关键因素。正如消费者期望获得优质的显示性能一样,他们也期望其设备在各种照明环境中都具有优质的外观和效果。
盖板玻璃与表面处理技术的正确组合,对于实现耐用性、图像质量和可读性的最佳平衡至关重要。
经过强化的盖板玻璃有助于在日常生活中保护高端设备。经过离子交换的玻璃盖板能提供抗损伤、出色的光学清晰度和精准的触控灵敏度。
而表面处理技术则能增强这些优势,帮助消费者在几乎任何环境光条件下都能充分体验其高端显示屏的优势
防反射与超低闪点防眩光技术的结合,能够为OLED显示屏带来极致的光学解决方案和用户体验。
从耐用到美观,消费者对其高端设备提出了更高的要求。康宁在盖板玻璃技术方面拥有深厚的专业知识和长期积累,这些能力经过多年消费电子领域的创新磨练,使我们能够与客户紧密合作,同步提升显示性能并提供卓越的用户体验。
随着OLED设备日益普及,基于玻璃的解决方案能够从内到外帮助实现消费者所渴望的高端设备体验。显示玻璃为优秀的OLED面板奠定了坚实基础,而盖板玻璃解决方案则让显示屏的卓越画质得以完美呈现。