康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代(及其他高世代)玻璃基板项目(一条玻璃熔融及后段加工生产线) 建设项目竣工环境保护验收公示

news-event-banner

康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代玻璃基板项目建设项目竣工环境保护验收公示

康宁显示科技(合肥)有限公司
玻璃基板项目环保验收公示

新闻稿
Display Glass
康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代(及其他高世代)玻璃基板项目(一条玻璃熔融及后段加工生产线) 建设项目竣工环境保护验收公示
康宁显示科技(合肥)有限公司玻璃基板项目建设项目竣工环保验收公示
中国合肥 | 康宁公司 | 2018年1月24日

       康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代(及其他高世代)玻璃基板项目(一条玻璃熔融及后段加工生产线)项目,经专家评审通过验收,为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权,根据环境保护部办公厅《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(环办〔2013〕103号)等规定,现将项目环保执行情况进行公示,公示期为2018年1月23日至2月24日。公示期间,康宁接受公众来电、来信、来访等多种形式反映问题,并对公众反映问题进行调查、核实和处理,作为验收依据之一。

       联系电话:0551-64906550 8657 

       通讯地址:合肥市新站区卧龙路3399号(邮编230013)

一、基本信息

       项目名称:康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代(及其他高世代)玻璃基板项目(一条玻璃熔融及后段加工生产线)

       建设地点:合肥市新站区卧龙路3399号  

       建设单位:康宁显示科技(合肥)有限公司

       调试时间:2017年11月至2018年1月

       验收监测报告编制单位:安徽华境资环科技有限公司

二、项目基本情况

       康宁显示科技(合肥)有限公司(以下简称“公司”)位于合肥市新站区卧龙路3399号。项目建设用地面积约150786.65m2,总建筑面积约为163364.3m2。

三、环境保护措施落实情况   

    (一)废气监测

       配料车间粉尘采用袋式除尘器收集,经1个38m高排气筒排放;熔炉烟气采用PA废气处理系统(SNCR+喷雾降温塔+袋式除尘器),处理后经60m高排气筒排放。经处理后,工艺废气排放满足《电子玻璃工业大气污染物排放标准》(GB29495-2013)表2中的新建企业大气污染物排放限值。

       天然气热水锅炉和蒸汽锅炉烟气分别经55m高排气筒直排,烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

     (二)废水监测

       厂区雨水经雨水管道收集后,排入新站区雨水管网。生产废水经收集后排入合肥京东方有限公司污水管网,进入京东方处理站处理达标后排入市政污水管网,进入于湾污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A类标准后排入店埠河。生活污水经隔油池、化粪池处理后直接排入市政污水管网,进入于湾污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A类标准后排入店埠河。

(三)噪声监测

       验收监测期间,厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准要求。

(四)固废处置

       危险固废主要为少量废机油及含油抹布等,公司已与安徽浩悦环境科技有限公司签订了委托处置合同协议书。

四、公众参与情况

       本次公众参与调查共发放调查问卷52份,收回有效调查表52份。调查对象有周边居民、企业、少数厂内职工等。

       公众意见调查结果表明:94%被调查者认为工程施工期没有与周边居民发生过纠纷;96%被调查者认为工程试生产期间没有与周边居民发生过纠纷;100%被调查者认为工程施工期没有出现过扰民现象;100%被调查者认为工程产生的废气、噪声没有影响;100%被调查者认为该公司对周围环境没有影响;100%的周边被调查群众对该项目的环保工作表示满意或较满意。

五、验收监测结果

       安徽华境资环科技有限公司编制的《康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代(及其他高世代)玻璃基板项目(一条玻璃熔融及后段加工生产线)竣工环境保护验收监测报告》表明:

    (一)工况

       验收监测期间,生产线工况稳定,各环保设施正常运行,生产负荷为100%,符合相关要求。

(二)废气、废水、噪声、固废

       验收监测期间,废气、废水、噪声、固废排放指标符合相关要求。

六、公示期间如有不同意见可与以下单位联系。

       合肥市新站区环保局 郑工: 0551-6577 7321

                                                                                                     

2018年1月23日