康宁推出数据中心EDGE8™ 解决方案

news release

康宁推出数据中心EDGE8™ 解决方案

康宁推出数据中心EDGE8™ 解决方案

新闻稿
Optical Communications
康宁推出数据中心EDGE8™ 解决方案
康宁推出数据中心EDGE8™ 解决方案
纽约州康宁 | 康宁公司 | 2015年7月2日

康宁公司 (纽约证交所代码:GLW)今天宣布推出其针对数据中心和存储局域网的最新光纤布线创新成果 ——EDGE8™ 解决方案。

EDGE8是行业第一款采用八芯为基础(Base-8)系统设计的模块化端到端光纤布线系统,,以实现每个机架单位密度的最大化,便于网络扩展,并提高链路性能。

随着云计算的应用日渐广泛,以及对流媒体视频的需求日益增加,数据中心和存储局域网的传输速度变得越来越快,以尽快找到数据并传回消费者。康宁EDGE8是最先进的数据中心连接解决方案,可简便、有效并以较高成本效益将传输速度提升至400Gb/秒。

“康宁EDGE8解决方案可帮助数据中心运营商实现最优的终端用户体验,同时减少传输速度持续提高及标准不断变化所带来的不确定性,”康宁光通信企业网高级副总裁Stuart Hoiness表示,“安装Base-8光缆系统,如EDGE8解决方案目前可提供最简便、最灵活的途径,将传输速度提至40Gb/秒、100 Gb/秒和400Gb/秒。”

EDGE8解决方案使用八芯MTP®连接器,使数据中心网络主干光缆的光纤芯数容易与目前所采用的Base-8 QSFP(四通道小型可插拔)收发器相匹配,从而使光纤利用率达到100%,实现1:1端口映射;另外,这种解决方案无需采用12芯/8芯的转换模块,可使链路衰减降低到50%。EDGE8还采用带针的MTP主干预端接光缆连接,进一步完善Base-8设计的优点,简化光缆跳线部署;并优化线束映射,使光纤/连接器的利用率达到100%;此外,EDGE8模块还可使插入损耗降低30%,从而延长双工链路的传输距离。

EDGE8基于康宁EDGE™ 系列解决方案,目前部署于全球30个国家50,000多个数据中心。EDGE解决方案所采用的是质量轻,结构紧凑的光缆。一根这种类型的光缆就可以替代多达72根铜缆,可帮助运营商实现数据中心宝贵不动产利用的最大化。另外,所有EDGE解决方案均基于光纤系统,因此其单位端口耗能仅约为铜缆的1/4,可节约成本,减少散热及总碳排放量,从而降低对环境的影响。

预测性与警示性声明
此新闻稿内含预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。

关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是全球材料科学的领导创新者。过去 160多年来,康宁不断致力于在特殊玻璃、陶瓷和光学物理领域的持续创新,其开发的产品和技术不仅开创了新的行业,也改变了人们的生活。康宁通过对研发持续不断的投资、对材料和制程创新的独特结合,和客户紧密合作以解决困难的技术挑战,从而获得了成功。康宁的业务范围和所服务的市场不断发展。今天,康宁的产品涉及消费电子、通信、移动排放控制和生命科学等多样性的工业领域。它们包括用于智能手机和平板电脑的耐损保护玻璃;用于先进显示器的玻璃基板;用于高速通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解決方案;受信赖的促进药物开发及生产的实验室产品;以及用于汽车、卡车和越野车辆的排放控制产品。

关于康宁中国
康宁积极参与中国的发展已有30多年,以其专业人才及本土知识开发并应用突破性的技术从而改善了人们的生活。今天,康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合,在大中华区的总投资额已达30亿美金,员工总人数超过5,000人。请访问www.corning.com.cn,@康宁中国官方微博,了解更多关于康宁中国和康宁光通讯的信息。