新闻稿
企业通信
康宁公布第三季度初步财务业绩
康宁公布第三季度初步财务业绩
纽约州康宁 | Corning Incorporated | 2013年10月22日
每股核心收益提高;LCD玻璃价格下跌幅度较温和
康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)今天公布了2013年第三季度初步财务业绩,为稍早前发布的有关同三星显示器有限公司签订一系列协议,拓展产品与技术合作的公告与投资者加强沟通,详情请见“康宁和三星加强战略合作 ”。
2013年第三季度业绩摘要:
- 每股核心收益为0.33美元*,比2012年同期的0.28美元*提高了18%。根据公认会计原则财务核算而得出的每股收益为0.28美元,去年同期为0.36美元。
- 核心销售额为21亿美元*,比2012年同期的19亿美元*增长10%。2013年与2012年第三季度的净销售额(根据公认会计原则财务核算得出)分别为21亿美元与20亿美元。
- 显示科技部第三季度LCD玻璃的环比价格跌幅度较温和,符合预期。受到全资业务高于预期的驱动,LCD玻璃销量环比实现小幅上升。
- 其他领域的销售量与预期相符。
- 核心毛利为44%*,同比增长将近两个百分点,环比略有增长。
就第三季度的财务业绩,康宁董事会主席、首席执行官兼总裁魏文德表示:“在强劲的第三季度,通过在非显示业务方面提高核心利润并且严格控制运营成本,康宁公司连续第4个季度实现了每股核心收益的同比增长。此外,我们很高兴看到本季度LCD玻璃下跌幅度仍然较温和。我们在回归盈利增长战略方面实现了重大进展。”
公司估计第四季度的财务业绩将会小幅降低,主要原因是通信、生命科学与环境科技业务正常的季节性波动。除了上述原因之外,北美与中国的光纤销量明显逐年下降,而且澳大利亚的宽带网络建设低于预期。在显示科技业务方面,公司预计价格的下跌幅度仍会保持温和,并且LCD玻璃的销售量会出现环比小幅下降。
康宁将会在原定于美东时间2013年10月30日周三早上8:30举办的业绩发布会上详细讨论第三季度的财务业绩和对第四季度的展望。
*这些是根据非公认会计原则财务核算而得出的数据。本新闻发布稿后跟随的表格以及康宁的投资者关系网站中提供了根据公认会计原则以及非公认会计原则财务核算而得出的数据之间的调节。调整核心业绩指标(非公认会计原则)是将日元对美元兑换率变动和日元交易影响、以及权益股收益从道康宁公司的多晶硅业务和其他特别项目中排除。详情请见2013年10月22日发布的表8-K就核心业绩指标中对于“非公认会计原则的使用”。