康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)今天公布了2012年第三财季业绩结果。
第三财季摘要
- 销售额为20.4亿美元,较第二财季增长7%,同比下降2%。
- 每股收益为0.35美元。扣除特殊项目,每股收益为0.34美元*,环比增长10%,同比下降29%。
- 显示科技部全资企业和三星康宁精密材料有限公司(SCP)的玻璃总销售量增幅达到两位数百分比,符合预期。价格下降幅度仍保持适中水平。
- 特殊材料部销售额环比增长23%,同比增长21%,主要利益于康宁Gorilla®玻璃的强劲销售,远远高出预期。
- 通信部销售额环比下降6%,同比下降7%,低于预期。
第三季度财务结果比较
| 2012年第三财季 | 2012年第二财季 | % 变化 | 2011年第三财季 | % 变化 |
---|---|---|---|---|---|
净销售额 单位:百万 | $2,038 | $1,908 | 7% | $2,075 | (2%) |
净收益 单位:百万 | $521 | $462 | 13% | $811 | (36%) |
根据非公认会计原则财务核算而得出的净收益 单位:百万* | $514 | $465 | 11% | $766 | (33%) |
根据公认会计原则财务核算而得出的每股收益 | $0.35 | $0.30 | 17% | $0.51 | (31%) |
根据非公认会计原则财务核算而得出的每股收益* | $0.34 | $0.31 | 10% | $0.48 | (29%) |
*这些是根据非公认会计原则财务核算而得出的数据。本新闻发布稿后跟随的表格以及康宁的投资者关系网站中提供了根据公认会计原则以及非公认会计原则财务核算而得出的数据之间的调节。
康宁董事会主席、首席执行官兼总裁魏文德在评论康宁第三季度业绩时表示:“我们对康宁在第三财季的整体业绩感到欣慰。我们的销售额与收益均实现环比增长,并超越了之前对这一时段的预期。”
“我们在提高康宁整体利润率这一目标方面取得了进展。截止目前,康宁Gorilla玻璃的每季度销售额均保持强劲。我们的显示科技部则继续保持稳定的收益,并且本季度的LCD玻璃价格降幅仍然适中。尽管如此,全球经济形势的下滑对通信和环境科技部的销售业绩造成了影响。”
魏文德提到了康宁在第三季度与LCD显示行业领先制造商签订的最新供给协议。“这些最新的客户协议将帮助我们保持康宁的市场地位,并在康宁玻璃价格与市场玻璃价格之间建立起控制机制。我们相信这些新协议将使我们能够更加高效地管理产能,并继续改善我们的成本地位。”
第三财季各部门业绩
显示科技部销售额为7.63亿美元,环比增长19%,同比下降6%。LCD玻璃价格降幅适中,符合预期。
通信部销售额为5.23亿美元,环比下降6%,同比下降7%。该环比降幅的主因是北美和欧洲地区的销售额减少,其中部分被中国的增长所抵消。北美地区部分项目被推迟,同时美国在通信基础设施项目光纤方面的刺激性支出下降,导致了销售额受到影响。欧洲销售额受到市场需求减弱的影响。
特殊材料部销售额为3.63亿美元,环比增长23%,同比增长21%。该增幅主要源于Gorilla玻璃在掌上设备和信息技术设备市场中的销售。半导体产品的销售额环比和同比均出现下滑。
环境科技部销售额为2.33亿美元,环比及同比均下降6%。由于夏季的季节性停产,轻型柴油机产品的较高销售额被重型柴油机过滤器和载体较低的销售额所抵消。重型车排放产品的订单环比下降,因为第三季度的卡车需求大幅下滑,制造商开始运用库存。
生命科学部销售额为1.55亿美元,环比下降4%,同比增长1%。公司预计对BD生命科学实验室器材部的收购将于年底完成,正在等待美国政府监管部门的审批。完成收购后,该部门将并入康宁生命科学部,并扩大高品质实验室研究产品的产品组合,从而在全球范围内获得更大市场。
道康宁公司的股权收益为4800万美元,环比下降21%,主要原因是没有计算第二财季的两项临时收益以及税率的上涨。道康宁公司的股权收益同比下降46%,主要受到太阳能多晶硅市场严重低迷的影响。
本季度康宁的毛利率为43%,较上一季度略有上涨。公司在第三季度末的现金和短期投资为64亿美元。在本季度,康宁继续回购普通股,并预计于第四季度完成股份回购计划。
前景展望
“在第四季度,我们将继续在LCD玻璃业务方面大步前行,从而实现积极动力,”董事会副主席兼首席财务官James B. Flaws表示,“一年前,我们的LCD业务经历了一次动荡,利润利大幅下滑。此次动荡之后,我们根据需求调整了玻璃产能,并在缓和LCD玻璃价格下降幅度方面取得了巨大进展,同时也与重要客户签署了新的供货协议。”
公司对第四季度的有以下预期:
- 在康宁全资企业和三星康宁精密材料有限公司方面,预计总体玻璃销售量将保持两位数的环比增幅,这取决于面板制造商正常的季节性库存补充水平。康宁预计第四季度价格下降幅度将略高于前两个季度。
- 通信业务销售额预计与第三季度持平。正常的季节性下滑有望被中国的光纤和光缆产品需求抵消。
- 特殊材料部销售额将与第三季度的创纪录业绩持平。预计Gorilla玻璃将在第四季度继续保持旺盛销量。
- 预计环境科技部销售额将与第三季度持平或略有下降。
- 生命科学业务方面,康宁预计销售额将环比下降5%左右,主要原因是正常的季节性低迷。
- 预计第四季度康宁的税率约为19%,与全年总税率相当。
“经济的下滑正在影响我们众多业务的销售,部分业务将不能实现我们制定的全年增长预期。我们认为这些经济方面的不利因素将在下一年度继续存在。为了实现我们提高收益的计划,我们可能会在项目支出、资本支出和固定成本方面执行选择性消减计划,这可能包括适度的裁员,”Flaws表示,“一旦重组计划得到确定,我们将在第四季度拿出高达5000万美元的税前费用来弥补重组支出。”
“尽管存在挑战,但我们仍在执行提高利润的战略并实现新的增长机遇,”Flaws表示,“Gorilla玻璃目前已经应用在全球超过10亿部消费电子产品上,是康宁的一个巨大成功。我们将继续向市场推出其它新产品。我们对于康宁Willow™玻璃的开发感到非常兴奋,这是一种超薄柔性玻璃,我们相信它能够为下一代消费电子科技的外观和形态带来变革。同时,我们成功推出了高速无线网络连接解决方案,该解决方案使得体育场和竞技赛场等大型场所的带宽能力得到巨大提升。此外,我们继续通过战略收购来作为有机增长的补充,从而扩展我们的产品供应范围,提高我们的市场接触面,”他表示。
Flaws补充称:“这些积极的前景,加上康宁强劲的经营现金流以及资本支出的下降,使董事会有信心在本季度初将公司的分红提高20%。”
“康宁正在执行我们年初向投资者公布的战略,我们坚信康宁将有一个光明的未来。”
即将举行的投资人活动
康宁将出席11月14日在纽约市举行的UBS全球技术和服务大会,并于11月27出席在亚利桑那州Scottsdale举行的瑞士信贷技术大会。
第三财季电话会议信息
公司将于美国东部时间10月24日(星期三)上午8:30举行第三财季电话会议。参加会议请在会议开始10-15分钟前拨打免费电话(800) 230-1093,国际用户拨打(612) 288-0329,密码为“QUARTER THREE”。主持人是“NICHOLSON”。收听电话会议网络直播请登陆康宁网站www.corning.com/investor_relations,点击左侧“投资者事件”。该电话会议将于美东时间2012年11月7日(星期三)上午10:30至下午5:00进行重播。如要收听,请拨打(800) 475-6701,国际用户拨打(320) 365-3844。登陆密码为266618。网络录音将在电话会议后保留一年。
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com