康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)今天公布了2012年第二财季业绩结果。
第二财季摘要
- 销售额为19亿美元,基本与上一财季持平,但同比下降5%。
- 每股收益为0.30美元。扣除特殊项目,每股收益为0.31美元*,同比下降35%。
- 显示科技部全资企业玻璃销售量环比下降5%左右,同比则增长约5%。三星康宁精密材料有限公司(SCP)销售量同比增长约5%,但较去年同期下降约10%。
- 本财季LCD价格降幅收窄。
- 通信部销售额环比增长10%,同比略有增长。
- 特殊材料部销售额环比略有增长,同比增长5%,其中包括康宁Gorilla®玻璃销售额。
第二季度财务结果比较
| 2012年第二财季 | 2012年第一财季 | % 变化 | 2011年第二财季 | %变化 |
---|---|---|---|---|---|
净销售额 单位:百万 | $1,908 | $1,920 | (1%) | $2,005 | (5%) |
净收益 单位:百万 | $462 | $462 | 0% | $755 | (39%) |
根据非公认会计原则财务核算而得出的净收益 单位:百万* | $465 | $463 | 0% | $758 | (39%) |
根据公认会计原则财务核算而得出的每股收益 | $0.30 | $0.30 | 0% | $0.47 | (36%) |
根据非公认会计原则财务核算而得出的每股收益* | $0.31 | $0.30 | 3% | $0.48 | (35%) |
*这些是根据非公认会计原则财务核算而得出的数据。本新闻发布稿后跟随的表格以及康宁的投资者关系网站中提供了根据公认会计原则以及非公认会计原则财务核算而得出的数据之间的调节。
康宁董事会主席、首席执行官兼总裁魏文德在评论康宁第二季度业绩时表示:“第二季度我们在销售额和收益方面表现突出。LCD玻璃的降幅继续收窄,实现了我们二月份制定的目标。此外,LCD玻璃零售和供应链市场数据在总体上也符合预期。我们的其它业务整体实现2%的同比增幅。”
“尽管如此,我们还是对欧洲持续的经济困难和中国GDP增速的减缓感到担忧。在上一季度,已经有迹象表明动荡的全球经济对我们的部分业务造成了影响。例如,环境科技部在欧洲的轻型汽车排放系统过滤器销售额出现下降。我们需要警惕的是,经济衰退的局面可能会扩大,消费者可能会消减支出,而这将影响到我们的客户。如果出现更加疲弱的经济局面,我们将采取适当的措施,”魏文德表示。
第二财季各部门业绩
显示科技部销售额为6.41亿美元,环比下降9%,同比下降16%。LCD玻璃价格降幅收窄,符合预期。
通信部销售额为5.59亿美元,环比增长10%,同比增长2%。该环比增幅主要得益于较强的光纤光缆产品和企业网络解决方案的销售。北美和中国是康宁通信业务增长最为强劲的地区。
特殊材料部销售额为2.96亿美元,环比增长3%,同比增长5%。该增幅主要源于Gorilla玻璃在掌上设备和信息技术设备市场中的销售。
环境科技部销售额为2.49亿美元,环比下降5%,同比下降3%。本季度的重型柴油机产品销售额较高,但被较弱的轻型汽车产品销售、预计中的汽车生产厂季节性停产以及欧洲市场的疲软局面所抵消。
生命科学部销售额为1.62亿美元,环比及同比均增长5%。公司预计对BD生命科学实验室器材部的收购将于年底完成,主要取决于美国政府监管部门的审批。
道康宁公司的股权收益为6100万美元,环比增长74%,但同比下降36%。扣除一次性收益,第二季度的增幅应为43%*。道康宁的硅胶和多晶硅业务的销售额均实现环比增长。
本季度康宁的毛利率为42%,与上一季度持平。公司在第二季度末的现金和短期投资为63亿美元。在本季度,康宁支出了3.14亿美元用于股份回购。
前景展望
“我们二月份制定的目标是稳定显示科技部收益并发展其它业务,很高兴看到我们在实现这一目标的道路上取得了进展,”董事会副主席兼首席财务官James B. Flaws表示,“我们正在开发高性能显示器领域的新机遇,并且最近在韩国设立了OLED股权合资企业。同时,我们非常期待康宁Willow™玻璃未来的潜力,这是一款超薄柔性玻璃,它可能会为我们带来一些特别的机遇。”
对于第三季度,Flaws表示康宁预计全资企业和三星康宁精密材料有限公司的LCD玻璃销售量的环比增幅将为约10%。玻璃销售量的走强主要源于行业中正常的季节性增长以及平板电脑和大尺寸电视的持续需求。该季度玻璃价格的下降将趋于缓和。
预计通信部销售额将与第二季度持平,并符合正常的周期性趋势。康宁预计在中国的光纤和光缆销售额仍将保持较高水平。
预计特殊材料部销售额将环比增长10%-15%,主要源于Gorilla®玻璃销售额在该季度的增长。
环境科技部销售额将与第二季度持平。
对于生命科学业务,康宁预计销售额将略高于第二季度。
第三季度道康宁方面的股权收益将下降30%,主要原因是第二季度收入的1100万美元在第三季度不会再出现。正常的夏季制造停工也是该环比降幅的原因之一。
康宁在第三季度的税率预计约为19%。
“我们上半年的业绩符合我们之前的预期。LCD玻璃业务仍有较高利润,其它业务也实现了整体的同比增长,”Flaws表示。
他还表示:“目前的经济条件将在短期内带来挑战。尽管如此,我们的一些业务仍会在第三季度实现增长。”
即将召开的会议
康宁将出席9月6日在纽约举行的2012花旗银行技术大会。
第二财季电话会议信息
公司将于美国东部时间7月25日(星期三)上午8:30举行第二财季电话会议。参加会议请在会议开始10-15分钟前拨打免费电话(800) 230-1085,国际用户拨打(612) 288-0337,密码为“QUARTER TWO”。主持人是“SOFIO”。收听电话会议网络直播请登陆康宁网站www.corning.com/investor_relations,点击左侧“投资者事件”。该电话会议将于美东时间2012年8月8日(星期三)上午10:30至下午5:00进行重播。如要收听,请拨打(800) 475-6701,国际用户拨打(320) 365-3844。登陆密码为253774。网络录音将在电话会议后保留一年。
Ann S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com