康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)和三星移动显示有限公司已签署协议,将成立一家新的股权合资企业,为迅速扩张的有机发光二极管(OLED)设备市场制造特种玻璃基板。
结合了康宁Lotus™玻璃基板技术与三星OLED显示技术,这一新的运营实体将占据优势地位,为当前和未来的用于手持设备、IT设备以及大尺寸电视等的OLED技术提供出色的产品解决方案。
新成立的运营实体将向三星移动显示以及其它韩国市场客户供应OLED背板玻璃基板。
根据NPD DisplaySearch最近的一份报告,OLED技术在2011年得到了快速发展,并预计在十年内持续这种发展势头。他们估计2011年OLED显示器的销售收入将超过40亿美元(约4%为平板显示器销售收入),并将在2018年达到200亿美元(约占显示行业总额的16%)。
通过Galaxy移动设备系列产品和1月份在国际消费电子产品展上推出的超级OLED电视技术,三星在新兴市场中已占据领军地位。而康宁先进玻璃技术的发展一直将高性能显示器作为重点。最近推出的新型Lotus™玻璃基板充分证明了这一点,这种玻璃具备承受更高的处理温度的能力和更强的空间稳定性,而这正是新型高性能显示器所需要的。
“三星移动显示通过不断的创新和挑战技术极限引领着全球显示行业。我们相信,三星的业务实力与康宁的领先技术将共同为我们的客户带来更高价值。”三星移动显示总裁兼首席执行官Soo In Cho表示。
“康宁和三星在显示行业拥有长期的成功合作,可追溯至40年前电视机问世之初,”康宁董事会主席、首席执行官兼总裁魏文德表示,“我们之间保持稳定业务关系的基础是康宁能够开发并生产出三星下一代显示器所需的高科技玻璃。我们共同领导了显示器的革新——从CRT的高增长年代到当前面向高分辨率LCD电视成功供应世界领先的玻璃基板,再到建立这家重要的新合资企业以推动OLED技术的发展。”魏文德表示。
预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。
关于三星移动显示
三星移动显示有限公司(SMD)成立于2009年1月,是三星供应尖端显示解决方案的核心公司。 SMD拥有先进的技术实力,能够提供全面的显示产品,包括AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)和LCD等技术产品。
三星移动显示已经成为视觉技术领域的全球领先厂商,其先进的AMOLED显示器正广泛应用于智能手机、数码相机、游戏设备和媒体播放器等产品。
作为全面的解决方案供应商,三星移动显示致力于推动柔性显示器、折叠显示器和透明显示器等未来技术的发展。同时,作为公认的视觉创新催化剂,三星移动显示将继续改变我们眼中的世界。
请登陆www.samsungsmd.com了解三星移动显示的更多信息。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组件被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。