康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)今天公布了2011年第三财季业绩结果。
第三财季业绩
• 销售额为21亿美元,环比增长3%,同比增长30%。
• 每股收益为0.51美元。扣除特殊项目,每股收益为0.48美元*,环比持平,但同比下降6%。
• 显示科技部全资业务玻璃销售量取得接近5%的环比增长,且同比增长超过30%。三星康宁精密材料有限公司(SCP)销售量环比下降超过20%,同比下降25%。包括全资企业和SCP在内的公司总体玻璃销售量环比下降10%,这与玻璃市场的整体走势相一致。
• 通信部、环境科技部、特殊材料部和生命科学部的销售收益同比均出现了大幅增长。
第三财季财务结果比较
| 2011年 | 2011年 | % | 2010年 | % |
---|---|---|---|---|---|
净销售额(单位:百万) | $2,075 | $2,005 | 3% | $1,602 | 30% |
净收益(单位:百万) | $811 | $755 | 7% | $785 | 3% |
根据非公认会计原则财务核算而得出的净收益(单位:百万)* | $766 | $758 | 1% | $808 | (5%) |
根据公认会计原则财务核算而得出的每股收益 | $0.51 | $0.47 | 9% | $0.50 | 2% |
根据非公认会计原则财务核算而得出的每股收益* | $0.48 | $0.48 | 0% | $0.51 | (6%) |
*这些是根据非公认会计原则财务核算而得出的数据。本新闻发布稿后跟随的表格以及康宁的投资者关系网站中提供了根据公认会计原则以及非公认会计原则财务核算而得出的数据之间的调节。
“本季度我们取得了不错的成绩,所有部门的销售量均同比出现了两位数的增长,”董事会主席、首席执行官兼总裁魏文德表示,“我们的经营业绩与9月份修订后的预测相一致,当时我们预计,由于面板制造商设备利用率降低,以及三星康宁精密材料有限公司的股份损失,LCD玻璃的销售量可能低于预期水平。”
他补充称,“我们看到通信事业部的业绩非常出色,所有产品线均实现了较大幅度的同比增长。全球市场对光纤的需求仍然保持在正常水平。” 魏文德表示,康宁核心市场的业务基础仍然非常稳固,“我们坚信公司定能实现既定目标,在未来几年使销售额达到100亿美元。”
第三财季各部门业绩
显示科技部销售额为8.15亿美元,环比增长7%,同比增长26%。本季度的价格下降与公司的预期一致。该部门的经营业绩也受益于日元的升值。
“虽然全球市场对LCD电视的需求非常强劲,但是面板制造商的设备利用率却非常低,尤其是韩国面板制造商,使显示供应链在第三季度出现了一定的萎缩。我们预计该供应链在第三季度末约为14周的库存量,这是自2009年初以来的最低库存水平。正是由于库存的萎缩,康宁公司才将本年度全球玻璃市场的销售预期修改为32亿平方英尺,”副董事长兼首席财务官James B. Flaws表示。
通信部销售额为5.60亿美元,环比增长2%,同比增长21%。企业网络产品销售同比增加9%,光纤入户产品销售同比增加30%。
环境科技部销售额为2.47亿美元,环比略有下降,但同比增加19%。
特殊材料部销售额为2.99亿美元,环比增长6%,同比增长近90%。特殊材料业务继续受益于手持设备、平板电脑及笔记本电脑产品对行业领先盖板玻璃和Corning® Gorilla® Glass的强劲需求。
生命科学部销售额为1.53亿美元,环比持平,同比增长22%。销量的增加主要得益于近期的收购。
康宁的股权收益总额为3.24亿美元,环比下降24%,同比下降36%。股权收益的下降主要是由于三星康宁精密材料有限公司LCD玻璃销售额降低和道康宁公司有机硅产品需求萎缩所致。
本财季毛利率为47%,而上一财季为44%。毛利率的提高部分是由于显示科技部和特殊材料部的强劲业绩表现所贡献。
前景展望
公司预计全资业务的LCD玻璃销售额将与上一季度持平或略有下降。由于各企业在上一季度收回了失去的股份,且面板制造商的设备利用率有所提高,三星康宁精密材料有限公司的玻璃销售额预计环比至少增长20%。另外,公司预计全资企业和三星康宁精密材料有限公司在第四季度将面临比上一季度更大的定价压力。
“由于第四季度是传统的季节性零售旺季,我们认为韩国面板制造商的设备利用率将在第四季度有所提高。韩国以外其他面板制造商的设备利用率可能略有不同,但仍应与第三季度相当,”Flaws表示。
“今年,显示行业面临不同寻常的市场动态。LCD产品的零售需求仍然高于实际LCD玻璃需求。本年度的零售需求应增长约13%。这使得我们充满信心,当供应链修正结束时,玻璃需求将恢复比零售表现更高的增速,”他补充称。
对于通信事业部,鉴于该行业的正常季节性波动,康宁公司预计其第四季度的销售额将降低10%-15%。
对于环境科技部,鉴于该行业的季节性放缓,康宁公司预计其第四季度的销售额将降低5%-10%。
对于特殊材料部,康宁公司预计其所有产品线(包括Gorilla® Glass)在第四季度的销售额将降低约15%。
对于生命科学部,由于季节性放缓,康宁公司预计其销售额将略有下降。
康宁公司预计股权收益环比下降约5%,这主要是由于道康宁公司有机硅产品需求大幅下滑,盈利降低所致。由于太阳能市场需求的下降,道康宁合资企业Hemlock半导体公司的业务将受到不利影响。
最后,Flaws还指出,康宁公司仍然对其长期业务前景和财务状况充满信心。公司近期提高了普通股的季度股利,继续为股东贡献了大量的现金收入,并批准了一项15亿美元的股票回购计划。Flaws表示:“董事回购股份的决策说明,我们相信我们企业的长期价值远高于目前的股价。”
即将召开的会议
康宁管理层将于11月15日出席在纽约召开的瑞士联合银行科技大会,于11月29日参加在亚利桑那州斯科茨代尔举行的瑞士信贷第一波士顿银行科技大会。另外,公司还会于12月8日出席在旧金山举行的巴克莱银行科技大会。
第三财季电话会议信息
公司将于美国东部时间10月26日(星期三)上午8:30举行第三财季电话会议。参加会议请在会议开始10-15分钟前拨打免费电话(800) 230-1951,国际用户拨打(612) 332-0107,密码为“QUARTER TWO”。主持人是“SOFIO”。收听电话会议网络直播请登陆康宁网站www.corning.com/investor_relations,点击左侧“投资者活动”。该电话会议将于美东时间2011年11月9日(星期三)上午10:30至下午5:00进行重播。如要收听,请拨打(800) 475-6701,国际用户拨打(320) 365-3844。登陆密码为219706。网络录音将在电话会议后保留一年。
Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705
sofiokc@corning.com