康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)今天公布了2011年第二财季业绩结果。
第二财季业绩
- 销售额为20亿美元,环比增长4%,同比增长17%。
- 每股收益为0.47美元。扣除特殊项目,每股收益为0.48美元*,环比持平,但同比下降17%。
- 显示科技部全资业务玻璃销售量环比略有下降,同比下降约5%。三星康宁精密材料有限公司(SCP)销售量较上一季度增长约10%,同比略有上升。包括全资业务和SCP在内的公司总体玻璃销售量环比增长5%。
- 特殊材料部销售额环比增长11%,同比增长125%。
- 通信部销售额环比增长16%,同比增长24%。
第二财季财务结果比较
| 2011年 | 2011年第 | % | 2010年 | % |
---|---|---|---|---|---|
净销售额 单位:百万 | $2,005 | $1,923 | 4% | $1,712 | 17% |
净收益 单位:百万 | $755 | $748 | 1% | $913 | (17)% |
根据非公认会计原则财务 核算而得出的净收益 单位:百万* | $758 | $751 | 1% | $916 | (17%) |
根据公认会计原则财务核 算而得出的每股收益 | $0.47 | $0.47 | 0% | $0.58 | (19%) |
根据非公认会计原则财务 核算而得出的每股收益* | $0.48 | $0.47 | 2% | $0.58 | (17%) |
*这些是根据非公认会计原则财务核算而得出的数据。本新闻发布稿后所附的表格以及康宁的投资者关系网站中提供了根据公认会计原则以及非公认会计原则财务核算而得出的数据之间的调节。
董事会主席兼首席执行官魏文德表示:“第二财季结果符合我们的预期。”他补充称,该结果表明公司正在通过寻求增长机遇朝着既定的目标发展,力求成为业务更趋平衡, 更加稳健的全球性公司。他还评论称:“康宁Gorilla®玻璃已经成为下一代移动设备盖板玻璃的最佳选择;主要通信产品的销售额继续增长;环境科技部排放产品的全球需求仍然强劲。”
第二财季各部门业绩
显示科技部销售额为7.6亿美元,环比下降4%,同比下降9%。该业绩下降的部分原因是由于之前预计到的夏普电子公司LCD电视暂时减产。夏普于季度末恢复了生产。玻璃价格降幅适中。
通信部销售额为5.48亿美元,环经增长16%,同比增长24%。主要产品的销售均非常强劲。
环境科技部销售额为2.58亿美元,环比基本持平,但同比增长40%。康宁柴油和汽车排放控制产品的全球需求仍然十分旺盛。
特殊材料部销售额为2.83亿美元,环比增长11%,同比增长125%,主要得益于手持设备、平板电脑及笔记本电脑产品对于康宁Gorilla玻璃的持续强劲需求。
生命科学部销售额为1.55亿美元,环比增长8%,同比增长24%。约半数同比增长来自于收购。
康宁的股权收益总额为4.28亿美元,上一财季为3.98亿美元,上年同期为4.74亿美元。
本财季毛利率为44%,较第一财季略有下降,但高于公司预期。
前景展望
Flaws表示:“最近几周以来显示器行业表现得更为谨慎,这主要源于下半年零售下降的预期。很多LCD电视厂商都缩减了全年销售额的预估。由于LCD面板制造商针对供应链需求采取了更为稳健的措施,他们可能需要等待稍长的时间来提升面板工厂的设备利用率,以应对第四季度季节性的零售需求。”
“基于电视销售下降的预期以及更保守的供应链表现,我们目前预计全球玻璃市场本年度总量应在33亿到34亿平方英尺,之前的预期为35亿到37亿平方英尺。”Flaws评论称。2010年全球玻璃销售量为31.5亿平方英尺。
显示业务方面,康宁预计第三财季的综合玻璃销售量将与第二财季持平。预计公司全资子公司的玻璃销售量将环比增长5%-10%。SCP的销售量预计将下降5%左右。玻璃价格的降幅将适中。
尽管第二财季业绩突出,但通信业务第三财季销售额预计将略有增长,同比增长将达到约20%。
环境科技业务第三财季销售额将与强劲的第二财季业绩相当。
预计特殊材料业务的第三财季增长率将接近10%。康宁Gorilla玻璃预计将环比增长20%;但是,预计该部门其它产品的销售将出现下滑。
Flaws补充称:“我们不再认为康宁Gorilla玻璃能够在今年实现10亿美元销售额,而是预计其销售额在8亿美元左右。该调整的原因是,我们认识到电视盖板玻璃的销售活跃程度低于我们最初的预计。”
他表示:“总体而言,我们对我们的销售增长非常满意,市场对康宁Gorilla玻璃作为盖板玻璃产品的接受度也令人满意。预计全年销售额将是去年的三倍。”
康宁预计股权收益环比将下降近10%。公司还预计其毛利率将提高几个百分点。
康宁已经更新了资本支出指南,目前公司认为今年的支出将处于24亿至27亿美元规定范围的下限。此外,公司初步预计2012年资本支出范围介于19亿至20亿美元之间。预计资本支出的大部分会投入到未来几年将快速增长的康宁产品上,如Gorilla玻璃、催化转化器载体、柴油过滤器、光纤以及中国北京新显示玻璃工厂的竣工。
Flaws表示:“我们仍坚信康宁正走在实现2014年100亿美元销售额的道路上。产品创新将是这一增长奇迹的重要部分。我们在一些领域取得了良好的进展,特别是光伏玻璃面板和OLED领域的进展令人倍受鼓舞。”
公司注意到应用于薄膜太阳能面板的光伏玻璃在客户测试中取得进一步成功。
Flaws表示,康宁认为OLED将是未来显示行业的重要组成部分,需要新型的先进玻璃成分以最大程度地发挥OLED的潜力。Flaws 称:“我们已经开发出针对OLED的新型玻璃成分,目前正在接受客户的合格性测试,同时我们正在开发另外一种针对大尺寸OLED的新型玻璃成分。”
他总结称:“这些创新,以及康宁Gorilla玻璃、康宁ClearCurve®光纤、Pretium EDGE™数据中心解决方案和康宁DuraTrap® AT柴油排放控制过滤器等现有新产品的强劲增长,将为我们的销售额增长奠定坚实的基础。”
即将召开的会议
康宁管理层将于9月8日和9月13日分别在纽约的Citi科技大会和拉斯维加斯的德意志银行科技大会上发布对终端市场的展望和最新业绩情况。
第二财季电话会议信息
公司将于美国东部时间7月27日(星期三)上午8:30举行第二财季电话会议。参加会议请在会议开始时间10-15分钟前拨打免费电话(800) 230-1951,国际用户拨打(612) 332-0226,密码为“QUARTER TWO”。主持人是“SOFIO”。收听电话会议网络直播请登陆康宁网站www.corning.com/investor_relations,点击左侧“投资者事件”。该电话会议将于美东时间2011年8月10日(星期三)上午10:30至下午5:00进行重播。如要收听,请拨打(800) 475-6701,国际用户拨打(320) 365-3844。登陆密码为209752。网络录音将在电话会议后保留一年。