Benefits of Using a Closed System for High-Density Cell Culture

Compreender os benefícios de usar um sistema fechado para cultura de células de alta densidade pode ajudar seu laboratório a fazer a transição da pesquisa inicial para a ampliação do crescimento celular para colheita de produtos celulares. Além dos sistemas completos disponíveis como soluções prontas, opções de acessórios pré-embalados, como tampas de transferência asséptica, ajudam a personalizar as configurações de cultura para uma ampla variedade de aplicações e requisitos.

O que é um sistema fechado?

Um sistema fechado ou sistema de ciclo fechado para cultura de células permite um ambiente de crescimento in vitro que minimiza ou evita a exposição das células a possíveis contaminações. Como a maioria desse risco vem durante a transferências de líquidos, um sistema fechado é equipado com portas de acesso para adição do meio de crescimento, remoção resíduos e ainda realiza outras transferências líquidas semelhantes. Conectores estéreis e outras portas especializadas integradas em soluções de transferência de tubos permitem que você faça a troca de fluidos e colha células com segurança fora da cabine de biossegurança, evitando a contaminação.

 

Quais são os benefícios de usar um sistema fechado?

Por que mudar para um sistema fechado se um sistema aberto está funcionando bem? Embora grande parte da cultura de células para pesquisa e desenvolvimento seja realizada usando a abordagem mais flexível do sistema aberto, chega um momento em que isso não é mais eficiente ao escalonar. Os benefícios de usar um sistema fechado para cultura de células de alta densidade incluem:

Risco de contaminação reduzido e segurança aprimorada

O uso de um sistema fechado reduz o risco de contaminação, o que comprometeria os resultados experimentais e afetaria negativamente a qualidade do produto biológico. Além disso, os sistemas fechados melhoram a biossegurança ao lidar com organismos potencialmente perigosos, bloqueando sua liberação no ambiente e protegendo assim os funcionários do laboratório contra a exposição a materiais biológicos e outros patógenos potenciais.

Promove a consistência e as Boas Práticas de Fabricação (GMP)

Um sistema fechado promove a consistência do produto ao manter um ambiente de cultura de células controlado, que oferece condições de crescimento celular consistentes. A redução do potencial de erros humanos e da variabilidade ambiental pode resultar em resultados mais reproduzíveis e qualidade consistente do produto.

Configurável + Pré-montado = Economia de tempo e conveniência

Alguns sistemas fechados estão disponíveis com componentes auto-montáveis, como várias tampas de transferência asséptica e conjuntos de tubos disponíveis para recipientes específicos de cultura de células, e/ou como sistemas fechados completamente pré-montados, como visto nas soluções de sistema fechado da Corning. Esses sistemas prontos para uso podem levar menos tempo para serem configurados e a pré-montagem reduz ainda mais o risco de comprometer a esterilidade durante a montagem. Os exemplos vão desde sistemas completos de crescimento celular até recipientes de cultura, como frascos Erlenmeyer e garrafas rollers. Os recipientes de cultura do sistema fechado vêm com todas as portas e tubos firmemente conectados para uso imediato e conexão. Para completar a gama, frascos de reagentes compatíveis com o sistema fechado tornam a transferência de meio de crescimento e outras soluções simples.

Com as soluções de sistema fechado, é possível conectar unidades e executar tarefas rotineiras de manipulação de líquidos para vários recipientes juntos, em vez de um por vez. A Corning também oferece soluções personalizadas de sistema fechado para atender às necessidades específicas de cultura de células, usando componentes e tubos qualificados, tampas de transferência asséptica e outros itens de uso único configurados para atender aos requisitos do seu processo.

Quais tipos de sistemas fechados estão disponíveis?

Sistemas fechados podem ser tão simples quanto recipientes de crescimento combinados com tampas de transferência asséptica, com portas de transferência de líquidos e ventilação que se conectam aos recipientes de crescimento celular. Isso permite conexão asséptica para etapas de manipulação de líquidos. Sistemas mais complexos incluem plataformas de crescimento empilhadas em várias camadas e sistemas de biorreator de bancada ou maiores para produção de células de alta densidade.

Recipientes de cultura Corning CellSTACK®

Os recipientes de cultura Corning CellSTACK possuem uma superfície de cultura versátil e expansiva em um espaço compacto. Disponíveis em recipientes empilháveis de 1, 2, 5, 10 e 40 camadas, os recipientes CellSTACK podem ser conectados em conjunto para facilitar a manipulação de líquidos. Uma variedade de tampas de transferência asséptica com tubos está disponível para substituir as tampas padrão do sistema aberto, permitindo a manipulação e o manuseio de líquidos fora de uma cabine de biossegurança.

Corning HYPERStack®x

Os recipientes de cultura Corning HYPERStack são recipientes de sistema fechado que apresentam a tecnologia Corning High Yield PERformance, que incorpora um filme permeável a gases para permitir cultura de células de alta densidade com troca eficiente de gases em um volume de meio fixo. Disponíveis em recipientes de 12 e 36 camadas, os recipientes HYPERStack fornecem até 5 vezes a área de superfície de crescimento de um recipiente empilhado tradicional em um espaço comparável. Pré-configurados com tubos de manipulação de líquidos e filtros de ventilação, os recipientes HYPERStack podem ser facilmente integrados em configurações de sistema fechado para produção modular.

Sistema para cultura de células Corning CellCube®

O sistema para cultura de células Corning CellCube utiliza uma abordagem compacta e baseada em perfusão para ampliar a cultura de células aderentes. Os módulos CellCube, com área de superfície de crescimento celular variando de 8.500 a 85.000 cm2, possuem várias placas de poliestireno separadas por espaços finos para permitir o fluxo contínuo de meio de cultura. Conectado a uma bomba peristáltica, a circulação de meio condicionado pelo sistema fornece uma entrega eficaz de nutrientes e gases para as células. Módulos CellCube de sistema fechado estão disponíveis pré-montados com conectores AseptiQuik® e circuitos de circulação asséptica para manipulação automatizada de líquidos.

Reator de leito fixo Corning Ascent®

O sistema de reator de leito fixo Corning Ascent é um sistema fechado completo composto por um controlador, um recipiente de condicionamento de meio e um biorreator de leito fixo. O substrato inovador do biorreator, composto por discos empilhados de PET entrelaçados, promove o fluxo uniforme de meio, adesão e crescimento celular, permitindo um alto rendimento de células e uma colheita de células mais viável. O sistema de desenvolvimento de escalonamento de processos oferece biorreatores de 1, 2,5 e 5 m2. Uma versão piloto do sistema Ascent FBR está em desenvolvimento oferecerá até 100 m2 de área de superfície de crescimento celular.

Como fazer a transição para um sistema fechado?

Fazer a transição para um sistema fechado pode exigir alguns ajustes e treinamento de um cientista de aplicação qualificado. Uma maneira de facilitar a transição e se familiarizar com as soluções de sistema fechado é utilizar sistemas escaláveis e conversíveis durante a fase de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, os recipientes Corning CellSTACK são projetados como um sistema aberto, mas você pode facilmente mudar para um sistema fechado usando as tampas de transferência asséptica da Corning. Usar um recipiente CellSTACK de 2 camadas para estudos iniciais facilita o escalonamento para versões de 5 ou 10 camadas do familiar recipiente de crescimento como um sistema fechado.

Assista a este vídeo para ver uma demonstração de diferentes configurações de recipientes CellSTACK de sistema fechado no laboratório.

Compartilhar