Notions de base de la fibre optique|Fibre optique 101| Corning

Notions de base sur les fibres

Aperçu

Notions de base sur les fibres

Innovation

L'histoire de la fibre

Depuis des années, notre culture de l'innovation nous permet de nous positionner en tant que le leader mondial du verre de spécialité et de la céramique. En 1970, nous avons déclenché la révolution des communications en inventant la première fibre optique à faible perte pour les réseaux du monde entier. Depuis que la fibre optique a été inventée il y a plus de 50 ans, nos innovations en produits et processus permettent de créer des réseaux toujours plus rapides dans tous les quartiers, toutes les villes et à travers les continents.

En savoir plus

Les modes de lumière

Fonctionnement

Clarté brillante sur la distance

Reconnus pour nos conceptions innovantes et applications pratiques, nous avons développé une gamme de fibres monomodes et multimodes pour toutes les applications actuelles. La fibre monomode a un cœur plus petit, avec un seul mode de propagation de la lumière. Cette conception est principalement appliquée en téléphonie, où la fibre a besoin de clarté du signal sur de longues distances. La fibre multimode a un cœur plus grand, avec des centaines de modes simultanés possibles. La fibre multimode est surtout utilisée pour les communications de données dans les réseaux d'entreprise, comme les campus ou les bâtiments où les distances de transmission sont de deux kilomètres ou moins.

Voir maintenant

Mythes sur la fibre

La vérité sur le verre

Remarquablement solide, durablement flexible

Que nous remplissions un verre d'eau ou que nous lavions notre pare-brise, nous tenons le verre pour acquis comme une partie fonctionnelle mais fragile de notre quotidien.

 

Quels sont les mythes - et les faits - derrière la fibre optique?

En savoir plus

Ressources pédagogiques

Outils pour les enseignants et les étudiants

Éduquer les scientifiques de demain

Nous réalisons que les rêveurs et les innovateurs de demain sont essentiels au succès. Nous nous engageons à doter les enseignants et les étudiants d'outils pédagogiques et à partager nos connaissances sur la fibre optique, sa composition et ses capacités.

En savoir plus

Tutoriels et vidéos Fibre 101

Pourquoi est-ce important ?

Pourquoi est-ce important ?

En 1970, les scientifiques Corning : Drs. Robert D. Maurer, Donald B. Keck et Peter C. Schultz ont fondamentalement changé et considérablement amélioré la communication. Bien avant Internet, les téléphones portables et la vidéoconférence, ces innovateurs ont créé la première fibre optique à faible perte, un brin fin de verre hautement transparent capable de transmettre des informations en réfléchissant la lumière sur toute la longueur de son cœur.

Aujourd'hui, nous tenons pour acquis notre capacité à nous connecter rapidement au monde et à accéder facilement aux informations sans quitter notre domicile ou notre bureau.

En tant que fondement de l '«autoroute de l'information», nos solutions de fibres optiques offrent des avantages incommensurables aux quartiers, aux villes et aux continents.

Pourquoi la fibre optique est-elle si importante? La façon dont nous vivons, travaillons et jouons a été redéfinie grâce à la fibre optique.

La fibre offre des supports de divertissement tels que la télévision haute définition, les jeux et l'Internet haute vitesse. Grâce aux solutions de fibre optique, les personnes du monde entier peuvent utiliser le courrier électronique, effectuer des recherches, apprendre en ligne et participer à des téléconférences avec leur famille, leurs amis et leurs collègues.

Les établissements d'enseignement et financiers, les établissements de santé et les entreprises s'appuient sur des outils et des services rendus possibles par la fibre optique. Nous avons livré des produits pour toutes les applications réseau qui facilitent l'apprentissage en ligne, le transfert sécurisé des données, la livraison de technologies médicales vitales, les consultations médicales en ligne, etc.

La fibre optique a créé un pipeline de communications qui permet aux opérateurs de télécommunications de transmettre la voix, les données, les vidéos... à des vitesses toujours plus rapides.

Partager