La terminal UCAO MS, líder de la industria para redes FTTH preconectadas en América Latina, con entradas de cable totalmente mecánicas gana nuevas versiones: además de la versión con los reconocidos conectores reforzados de una fibra OptiTap®, se hace también disponible con conectores internos SC APC o en la versión para empalmes de fibras. Con las nuevas versiones, la familia de terminales UCAO MS está diseñada para múltiples aplicaciones en redes FTTx, desde empalmes en la red de acceso, terminación en campo de cables de acometida o red préconectorizada.
La protección ambiental IP68 de la terminal permite la instalación en una red aérea (poste, cable o pared) o bajo tierra (en cámaras subterráneas o directamente enterradas). Las entradas totalmente mecánicas simplifican el ingreso de los cables aliada a la conexión rápida y fácil de cables de acometida, aumentando la velocidad de implementación.