Tecnologías de comunicaciones ópticas | Comunicación de red óptica | Corning
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
Transformando la manera en que el mundo se conecta

Desde que comenzó la revolución en telecomunicaciones al inventar la fibra óptica de baja pérdida en 1970, Corning ha innovado continuamente con el fin de aumentar la velocidad y capacidad de las redes ópticas, mientras se disminuyen los costos de instalación. Ahora ofrecemos soluciones para segmentos crecientes como la fibra hasta el hogar, la tecnología inalámbrica y los centros de datos a hiperescala.

Tecnologías de comunicaciones ópticas: Un flujo de datos sin contratiempos

Comunicaciones ópticas: Datos constantes

Las soluciones ópticas de Corning mantienen la comunicación fluyendo para los consumidores y las empresas que desean una conexión rápida y confiable al mundo en cualquier lugar y en cualquier momento. Debido a nuestras tecnologías, las personas tienen un mayor acceso al video, a la voz y a la información que nunca antes. Pero no es suficiente. Los consumidores quieren intercambiar datos en un abrir y cerrar de ojos, y la demanda de ancho de banda aumenta rápidamente a medida que el uso de la red se duplica cada tantos años. Corning está respondiendo con innovaciones para la fibra hasta el hogar, la tecnología inalámbrica y los centros de datos de hiperescala, todo lo cual hace que las velocidades lentas y las llamadas caídas sean una cosa del pasado.

Para entregar más ancho de banda directamente a los edificios, los proveedores han recurrido a las soluciones de fibra hasta el hogar de Corning para millones de hogares. Hemos introducido tecnologías tales como gabinetes compactos y microcables para entornos saturados, lo cual le brinda más ancho de banda y mejoran los costos de los clientes al acelerar las instalaciones.

En el sector inalámbrico, las redes más densas 4G y las nuevas 5G están impulsando la necesidad de dos órdenes de magnitud más de fibra y conectividad en comparación con las redes heredadas. Esto ha desencadenado innovaciones de Corning, como una plataforma multiuso que facilita las implementaciones rápidas. También hemos convergido múltiples soluciones con la plataforma inalámbrica Corning® ONETM, la cual hace posible enviar mensajes de texto, tuitear y llamar al mismo tiempo, incluso en un estadio de fútbol. Esta poderosa solución puede manejar 100.000 fotografías cargadas a los medios sociales cada segundo.

Los centros de datos de mañana también se basan en nuestras soluciones de cableado de fibra óptica, y estamos desarrollando tecnologías del vidrio que hacen realidad los interruptores, enrutadores y servidores todos ópticos internos.

Liderazgo en la industria de comunicaciones ópticas

Soluciones para redes ópticas de próxima generación

Una máquina de innovación conjunta

Una máquina de innovación conjunta

Un mil millones de kilómetros de fibra óptica y seguimos contando

Hace casi 50 años, el predecesor de British Telecom desafió a Corning a desarrollar una fibra que pudiera transmitir luz con una pérdida inferior a 20 decibelios por kilómetro. Corning respondió con la invención de la primera fibra óptica de baja pérdida. Estos delgados hilos de vidrio nacieron en la industria de las comunicaciones ópticas y permitieron la rápida explosión del Internet en todo el mundo. 

Intente imaginarse la vida sin ella: sin Internet, sin correos electrónicos, sin música ni transmisiones de video.

Después de la fibra, Corning también creó cables para el empaque y conectores que reducen drásticamente el costo de instalación de una red. Actualmente, Corning ha fabricado más de un mil millones de kilómetros de fibra. Somos líderes en la industria, capaces de ofrecer a nuestros clientes soluciones integradas que mejoren su desempeño de red y reduzcan sus costos. Corning adquiere una comprensión exhaustiva de los desafíos de los clientes, y usamos conocimiento para desarrollar soluciones a escala completa que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra ventaja estratégica en tecnologías de comunicaciones ópticas

La ventaja estratégica en comunicaciones ópticas

Las soluciones de comunicaciones ópticas de Corning son un excelente ejemplo de nuestra estrategia.  Aprovechan nuestra experiencia mejor en el mundo en tres tecnologías principales, así como cuatro plataformas expertas de manufactura e ingeniería. También utilizamos la fusión, una de nuestras cuatro plataformas de manufactura e ingeniería, para crear nuevas interconexiones para interruptores, enrutadores y servidores de alta velocidad.

Conozca cómo Corning aprovecha su cartera enfocada para abordar de manera única al mercado de Comunicaciones ópticas.

Historias de comunicaciones ópticas destacadas