En el entorno empresarial actual, la comunicación debe ser instantánea, con grandes cantidades de datos transmitidos sin esfuerzo, con solo tocar un botón. Con un gran núcleo de 62.5 µm y un control de perfil preciso, la fibra óptica multimodo InfiniCor® ofrece un alto rendimiento con protocolos LED. Optimiza el rendimiento en redes de área de almacenamiento, de área local y empresarial heredadas, así como en las interconexiones de oficinas centrales.
La primera fibra multimodo de 62.5 µm laser-optimized™ del mundo