Câblage aérien FTTH - Connecteurs optiques OptiTip | Corning

Connecteurs optiques renforcés OptiTip®

Matériel de câblage

Matériel de câblage

Le composant majeur de l’offre Corning pour le câblage aérienest le terminal en bloc avec connecteur multiport OptiSheath®. Il permet à l’installateur d’acheminer des câbles de dérivation à 4 ou 12 fibres simultanément dans le terminal. Le connecteur OptiTip® simplifie et accélère la connexion pour le client.

KVz Description
KVZ92 GF-

Armoire extérieure pour réseau FTTH PCL, jusqu’à 10 bâtiments

KVZ82 GF-NVT Gris - grand modèle Armoire extérieure pour réseau FTTH PCL, jusqu’à 10 bâtiments
* Exemple basé sur 8 unités, 4 fibres et 1 câble par bâtiment (MiniXtend® 3 x 12 fibres), sans coupleurs. Nous pouvons configurer l’armoire extérieure PCL KVZ selon vos besoins.
Câble par voie aérienne  (A-DQ2Y(ZG)2Y) Description
4x4 (16 fibres)

Câble par voie aérienne à double gaine avec fibres monomodes contenant des éléments de retenue non métalliques et en brins en construction monocouche pour un accès plus facile.

Force de traction : 6100 N
diamètre extérieur : 15,8 mm

6x4 (24 fibres)
3x12 (36 fibres)
Type de boîtier Description
FRECAP 9-20 Boîtier en dôme avec éléments d’étanchéité au gel et gestion à fibre unique
(L x l x H 750 mm x 290 mm x 250 mm)
MPE OptiSheath Boîtier compact polyvalent (MPE) OptiSheath avec ports OptiTip®
(L x l x H 345 mm/160 mm/148 mm)
Multiport Description
4 ports (16F) Multiport avec 4 ports OptiTip à 4 fibres, préalablement monté avec A-DQ2Y(ZG)2Y 4 x 4, sur bobine à usage unique, disponible en différentes longueurs
6 ports (24F) Multiport avec 6 ports OptiTip à 4 fibres, préalablement monté avec A-DQ2Y(ZG)2Y 6 x 4, sur bobine à usage unique, disponible en différentes longueurs
8 ports (3x12F) Multiport avec 8 ports OptiTip à 4 fibres, préalablement monté avec A-DQ2Y(G)2Y 3 x 12, sur bobine à usage unique, disponible en différentes longueurs
Câble SST-Drop (A-Q(2ZN)2Y) Description
1x4 fibres Câble de dérivation client à 4 fibres avec la multifibre OptiTip , gaine multiport ou MPE
CSP / BAT Description
BAT(S) et BAT-SST-KIT-S Terminal d'accès de petite taille permettant la transition du réseau extérieur vers le réseau intérieur, pour maximum 3 appartements*
* En fonction du nombre de fibres et de connecteurs requis par unité. Nous serons heureux de configurer le système en fonction de vos exigences spécifiques.

Partager