LEAF® Optical Fiber | Long-haul and Metro Network Solution | Corning
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
LEAF® Glasfaser

LEAF® Glasfaser

LEAF® Glasfaser

30 Millionen Kilometer und kein Ende in Sicht

LEAF® Glasfaser

LEAF® Glasfaser

In einer Welt, in der Geschwindigkeit von höchster Bedeutung ist, ebnen Glasfasern den Weg hin zu einer besseren Konnektivität.

Seit der Einführung unserer LEAF® Glasfaser im Jahr 1998 hat sie sich zur Lösung der Wahl für Langstrecken- und Metronetze entwickelt. In etwas mehr als 20 Jahren konnten wir weltweit mehr als 30 Millionen Kilometer LEAF Glasfaser verkaufen und in mehr als 100 Carrier-Netzwerken bereitstellen.

Die auf Glasfaser basierte Datenautobahn ermöglicht das Herunterladen von Filmen und anderen Daten in Sekunden. LEAF ist die erste Glasfaser für eine wirksame Übertragung mit einer geringen Dispersion und bietet eine beständige Bandbreite und Datenübertragungsraten mit blitzschneller Geschwindigkeit.

Als branchenführendes Produkt im Bereich Polarisationsmodendispersion und dank geringster Dämpfungseigenschaften ermöglicht LEAF die Aufrüstung bestehender Netzwerke mit Geschwindigkeiten von 10G auf die 40G- und 100G-Systeme der Zukunft. In Verbindung mit bestehenden Netzwerken erfordert LEAF weniger Geräte für die Synchronisation. Das spart Kosten für das Netzwerk und damit letztlich auch für den Kunden.

LEAF ist eine flexible und hochwertige Glasfaser, die darauf ausgelegt ist, jahrzehntelangen Beanspruchungen in anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten, und kann deshalb in vielen unterschiedlichen Netzwerkarchitekturen eingesetzt werden.

Im Rennen um die Deckung des weltweiten Bandbreitenbedarfs geht LEAF Glasfaser als eindeutiger Sieger hervor: Sie ist die am weitesten verbreitete Non Zero Dispersion Shifted Fibre (NZDSF) der Welt.

Weitere Ressourcen

Weitere Ressourcen

Produkt-Datenblätter

Corning® LEAF optische Fasern sind die weltweit am meisten installierten NZDSF (non-zero dispersion-shifted fiber) und sind industrieführend in der Polarisation Mode Dispersion. Schauen Sie in unsere Produkt-Datenblätter um besser die niedrige Dämpfung, den Makrobiegungsverlust und die Standardkonformität von LEAF zu verstehen. (Dokument in Englisch)

Produkt-Datenblätter

Technische Informationen

Vom Lightwave Magazin, South African Wireless Communications und unseren Experten haben wir ausführliche technische Informationen über die optische LEAF Faser und ihre Eigenschaften zusammengetragen. Erforschen Sie diese Sammlung um mehr über die mechanischen Aspekte von LEAF zu erfahren. 
 

Neuigkeiten

Neuigkeiten

100G mit direkter Detektion über Rekordentfernung erreicht

In Zusammenarbeit mit ADVA Optical Networking wurde die ADVA 100G Metro Systemlösung erfolgreich eingesetzt um über 600km via Corning® optischer LEAF® Fasern Daten zu transportieren. Diese Demonstration zeigt die erste erfolgreiche Verwendung eines 100G Systems mit direkter Detektion außerhalb von Metronetzen und positioniert es somit als eine echte 100G Systemlösungsmöglichkeit für regionale Netzwerke.

Mehr erfahren

Die nächste Netzwerkgeneration soll in Südafrika installiert werden

FibreCo Telecommunications, ein südafrikanischer Anbieter für horizontale Netzwerkarchitektur, wird Corning® optische Glasfasern in seinem neuen optischen Hochgeschwindigkeits- und Langstreckennetzwerk in Südafrika installieren.

Mehr erfahren

Erhöhte Effizienz durch 100G in Metro-Netzen demonstriert

ADVA Optical Networking und Corning werden eine 100G Systemlösung für Metro-Netze bei der Optical Fiber Communication / National Fiber Optic Engineers Konferenz in Los Angeles demonstrieren. Diese Demonstration wird die 100G Übertragung mit den geringsten Kosten pro Bit zeigen, die für 125 km ohne Verstärkung in der Leitung oder passive Dispersionskompensation verfügbar ist.

Mehr erfahren

Cornings optische LEAF® Faser jetzt mit neuer noch verlustarmerer Spezifikation verfügbar

Corning® LEAF® Faser, die weltweit erste NZDSF-Faser (non-zero disperion-shifted fiber) mit großer Nutzfläche, wurde für Weitverkehrsnetzwerke mit Cornings verlustarmer Technologie weiterentwickelt. Bereits zuvor war LEAF die verlustärmste NZDSF-Faser auf dem Market, nun wurde die Dämpfung sogar auf 0,19 dB/km bei 1550 nm reduziert.

Mehr erfahren