Permite Despliegues rápidos y fáciles de interconexión de centros de datos (del acrónimo en inglés DCI para data center interconnect) con la solución EDGE™ Rapid Connect de Corning – un paso en el camino hacia un centro de datos en un día.
Diseñada para facilitar los despliegues de DCI y las conexiones entre data halls, la solución EDGE™ Rapid Connect utiliza cables troncales con el nuevo conector Fast-Track MTP. Desarrollado por Corning y US Conec, el perfil pequeño del conector Fast-Track MTP permite troncos preterminados con un ojal de tracción de diámetro reducido que se puede jalar a través de conductos congestionados.
En entornos de planta exterior, el ojal de tracción más pequeño de dos pulgadas de diámetro permite que las soluciones EDGE Rapid Connect se jalen fácilmente a través de conductos existentes – lo que simplifica la instalación y brinda a los operadores de centros de datos un nuevo camino hacia la densidad extrema. El ojal es resistente al agua, capaz de soportar hasta 270 kilos de tensión de tracción y compatible con el conducto interno MaxCell. Lo mejor de todo es que la instalación es simple – no se requieren procesos ni equipos especiales.