康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)今天宣布了战略与资本分派框架,计划至2019年为股东带来超过100亿美元的回报,并公布了截至2015年9月30日的第三季度业绩。
康宁公司主席、首席执行官兼总裁魏文德说:“康宁宣布的战略与资本分派计划反映了本公司的财务和运营优势,以及我们对资本管理的一贯承诺。到2019年,我们预计要使用200多亿美元,为股东带来超过100亿美元的回报,并投资约100亿美元来促进和巩固我们的领导地位。”
作为实施计划的第一步,康宁董事会将公司的股票回购授权增加了40亿美元。公司还宣布计划在第四季度启动一项12.5亿美元的加速股票回购计划。此外,公司预计到2019年每年至少增加10%的每普通股股息。
战略与资本分派计划概述
康宁计划到2019年利用超过200亿美元的资金,预计其中多数来自营运现金流。战略与资本分派计划包括两个主要行动:
- 通过股票回购和增加分红为股东带来超过100亿美元回报。作为这项计划的一部分,康宁欲将税息折旧及摊销前利润比调整为2,并将其全球现金减少到约20亿美元。
- 在康宁的集中投资组合方面投资约100亿美元。在接下来的四年中,康宁计划将研发和设计投资、资本支出和战略并购重点放在三项核心技术、四个制造和设计平台,以及五个市场准入平台上。已经在这些领域成为领导者的康宁相信,这种集中投资组合方法将使公司业务实现大幅增长并为投资者带来回报。
康宁于27日上午8点30分(美国东部时间)召开的第三季度电话会议中讨论其战略与资本分派计划,主要关注下列几个方面。
2015年第三季度的业绩
康宁宣布其核心销售额为24.5亿美元,核心每股收益为0.34美元,而2014年第三季度的这两项数据分别为25.8亿美元和0.37美元。第三季度净销售额(GAAP)为22.7亿美元,GAAP每股盈利为0.15美元。
2015年第三季度财务比较
(除百分比及每股金额外,均以百万计)
核心业绩* | |||
2015年第三季度 | 2014年第三季度 | % 变化 | |
核心净销售额 | $2,451 | $2,583 | (5%) |
核心收益 | $447 | $527 | (15%) |
核心每股收益 | $0.34 | $0.37 | (8%) |
通用会计准则(GAAP) | |||
2015年第三季度 | 2014年第三季度 | % 变化 | |
净销售额 | $2,272 | $2,540 | (11)% |
净收益 | $212 | $1,014 | (79%) |
每股收益 | $0.15 | $0.72 | (79%) |
*这些是非GAAP财务措施。GAAP措施和非GAAP措施之间的调整见新闻发布后的表格,也可参见公司的网站。对核心业绩指标(非GAAP类)做了调整,排除了日元汇率变化的影响,以及其他不反映公司持续经营业绩的项目。有关核心业绩措施的详情,请参阅随附的8-K表格中的“使用非GAAP财务措施”部分。
“全球经济的疲软,特别是在中国,以及美元的走强影响我们所有的业务,”高级副总裁兼首席财务官R.Tony Tripeny说。 “我们对LCD玻璃定价环境的改善和行业对康宁®第四代大猩猩®玻璃的接受度感到满意,大猩猩®玻璃的业务增长速度超过了我们的预期。”
- 显示科技部第三季度的核心销售额为9.36亿美元*,较去年同期的10.53亿美元*减少了11%。LCD玻璃销量继续略有下降,LCD玻璃价格跌幅继续保持适度水平,符合预期。第三季度核心收益为2.57亿美元*,较去年同期的3.04亿美元*减少了15%。
- 光通信部第三季度的销售额为7.47亿美元,较去年同期的6.98亿美元增长了7%。第三季度核心收益为7,100万美元*,较去年同期的7,000万美元*略有增长。
- 环境科技部第三季度销售额为2.57亿美元,较去年同期的2.82亿美元下降9%。第三季度核心收益为3,800万美元*,较去年同期的5,700万美元*减少了33%。
- 特殊材料部第三季度销售额为2.88亿美元,较去年同期的3.27亿美元下降了12%。第三季度核心收益为4,400万美元*,较去年同期的5,300万美元*减少了17%。
- 生命科学部第三季度销售额为2.11亿美元,较去年同期的2.14亿美元下降1%。第三季度核心收益为2,100万美元*,较去年同期的2,200万美元*减少了5%。
- 道康宁公司的核心资本收益为5,300万美元*,较去年同期减少1,500万美元,或22%。
前景展望
“我们预计全球经济的疲弱态势将持续到第四季度,”Tripeny说,“但长期的行业趋势使我们受到鼓舞。我们很高兴LCD玻璃定价环境的改善已经持续了一年有余,我们预计这一趋势在第四季度将继续保持。消费者希望购买尺寸更大的平板显示器和电视屏幕,这应该会推动玻璃总销量的增长。对带宽需求的持续增加预计会使我们的光通信业务今年实现10%的销售增长。”
康宁对其各业务部门2015年第四季度的表现有下列预期:
- 显示科技:康宁预计第四季度LCD玻璃销售量环比略有下降。康宁的LCD玻璃在第四季度的价格下跌幅度预计将小于第三季度。
- 光通信:康宁预计第四季度销售额较去年同期将增长1%-5%。
- 特殊材料:第四季度的销售额预计将比去年同期下降略超10%。
- 环境科技和生命科学:两个业务部门第四季度的销售额预计将同比下降5%左右。
- 道康宁公司的核心资本收益预计约为8,000万美元*。
即将举行的投资人活动
康宁计划在11月份与投资者会面,并将出席11月17日在旧金山召开的UBS全球技术及服务会议,以及12月1日在亚利桑那州斯科茨代尔市召开的瑞士信贷技术大会。
第三季度电话会议信息
公司于10月27日星期二上午8:30(美国东部夏令时间)举行第三季度电话会议。如需参加会议,请在会议开始前10-15分钟拨打免费电话(800)230-1085或国际接入电话(612)332-0107。主持人是“NICHOLSON”。要收听会议的音频直播,请访问康宁公司网站:www.corning.com/investor_relations,点击“Events”并按提示操作。重播将于11月10日星期二上午11:00(美国东部夏令时间)开始,直到下午5点(美国东部标准时间)。要收听重播,请拨打(800)475-6701或国际接入号码(320)365-3844。访问代码为370570。网络直播将在电话会议后存档一年。
此新闻发布中的信息陈述
非GAAP财务措施既不符合也不能替代GAAP。康宁的非GAAP财务措施排除了受一般经济条件和活动驱动的项目的影响,这些项目不能反映公司经营的基本原则和趋势。公司认为,采用非GAAP财务措施将有助于分析财务业绩,而不会受到某些项目的影响,这些项目可能会掩盖公司的根本表现。访问公司的网站http://www.corning.com/investor_relations在左侧点击“财务报告”,可以看到详细的调整信息,概述了非GAAP措施和最直接可比的GAAP措施之间的差异。这些调整信息也将随本新闻稿一同发布。
预测性与警示性声明
此新闻稿包含“前瞻性陈述”(符合《1995年私人证券诉讼改革法案》的定义),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是全球材料科学的领导创新者。过去 160多年来,康宁不断致力于在特殊玻璃、陶瓷和光学物理领域的持续创新,其开发的产品和技术不仅开创了新的行业,也改变了人们的生活。康宁通过对研发持续不断的投资、对材料和制程创新的独特结合,和客户紧密合作以解决困难的技术挑战,从而获得了成功。康宁的业务范围和所服务的市场不断发展。今天,康宁的产品涉及消费电子、通信、移动排放控制和生命科学等多样性的工业领域。它们包括用于智能手机和平板电脑的耐损保护玻璃;用于先进显示器的玻璃基板;用于高速通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解決方案;受信赖的促进药物开发及生产的实验室产品;以及用于汽车、卡车和越野车辆的排放控制产品。
关于康宁中国
康宁积极参与中国的发展已有30多年,以其专业人才及本土知识开发并应用突破性的技术从而改善了人们的生活。今天,康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合,在大中华区的总投资额已达30亿美金,员工总人数超过5,000人。请访问www.corning.com.cn和@康宁中国官方微博 ,了解更多关于康宁中国的信息。