Transporte | Setores | Corning

Todos os dias nossas inovações tornam
sua jornada mais eficiente e econômica.

Tecnologias criadas para nosso mundo em mudança

Tecnologias criadas para nosso mundo em mudança

Não importa como você se move do ponto A ao ponto B, é provável que você o faça com a ajuda de inovações da Corning.

Nossos substratos de cerâmica e filtros têm retirado bilhões de toneladas de poluentes nocivos da exaustão de veículos ao longo das últimas quatro décadas, permitindo vidas mais longas e mais saudáveis para as pessoas de todo o mundo.

Conforme produzimos vidros cada vez mais finos para o consumidor de aparelhos eletrônicos, começamos a aplicar essas mesmas inovações ao design de veículos também. As alternativas resistentes e leves que oferecemos para janelas e tetos solares podem ajudar a reduzir significativamente o peso de um carro, o que, por sua vez, pode diminuir o consumo de combustível.

Telas sensíveis ao toque brilhantes no painel, contornos estéticos coloridos e alto-falantes de última geração são outros recursos de alta tecnologia possíveis graças ao vidro que os fabricantes de automóveis estão começando a incorporar em seus projetos.

O que a Corning oferece

O que a Corning oferece

A Corning desenvolve continuamente sua tecnologia celular em cerâmica, e nossos cientistas possuem mais de 600 patentes para produtos e processos de emissão-controle. Para ajudar nossos clientes a acompanhar as regulamentações ambientais restritas, apresentamos regularmente novos produtos como os substratos FLORA™, que podem reduzir a emissão do veículo dentro de 30 segundos após a partida do motor.

Para ajudar os fabricantes de automóveis a satisfazer as restritas regulamentações de emissões móveis, estamos ajudando a reduzir o peso dos veículos com o Corning®Gorilla® Glass para automóveis, que pode ser transformado em janelas laminadas que são 30% mais leves e 25% mais finas do que as alternativas de vidro do tipo sodo-cálcico.

Nossa posição de liderança em ciência dos materiais continua alimentando esses relacionamentos. Nossos clientes sabem que podem contar conosco não apenas para ajudá-los a satisfazer os padrões de emissão, mas para encontrar novos modos inovadores de melhorar o desempenho e estilo dos veículos.

Soluções para o setor