Las soluciones de fibra ClearCurve® de Corning pueden engraparse y doblarse en las esquinas, permiten una instalación más rápida y fácil, brindan ahorro de espacio y mejoran la estética. Además, lo logran sin tener que sacrificar el rendimiento.
Acerca de las curvas
Acerca de las curvas
Corning permite un mayor alcance y una conectividad versátil
La fibra OM4 ClearCurve® de Corning® y la plataforma EDGE8® ofrecen soluciones de conectividad versátil para velocidades de hasta 100G y más.
Soluciones de fibra para abordar restricciones de espacio en las redes de acceso
Este seminario web detalla los desafíos relacionados con la restricción de espacio en las redes de acceso. Estos desafíos han impulsado diseños de cables innovadores, habilitados por una nueva clase de fibra de 200 µm que condujo a productos más pequeños, livianos, fáciles de instalar y que extienden la vida útil de la infraestructura existente.
Solución de fibra ZBL ClearCurve® de Corning
Continuamos siendo líderes en la industria, particularmente en la categoría de insensibilidad en las curvas con la fibra óptica ZBL ClearCurve®, que establece el éstandar para el desempeño ante curvas sin dejar de cumplir con las recomendaciones más exigentes de ITU-T: G.652.D y G.657.
Video sobre las curvatura de la fibra multimodo ClearCurve® de Corning
Nuestra fibra multimodo ClearCurve ofrece el mejor desempeño para macrocurvas de la industria: hasta 10 veces mejor que la fibra multimodo estándar. Como resultado, estas fibras permiten un desempeño superior en el ancho de banda para centros de datos y otras redes empresariales.
Curvatura, ancho de banda o ambos: Elija la opción correcta para su red empresarial
Una presentación resumida que detalla los beneficios de la fibra multimodo insensible a las curvas y por qué es la más adecuada para los centros de datos y otras instalaciones de redes empresariales.
Tutoriales y videos
Acerca de la fibra
Acerca de la fibra
En el mundo actual de las telecomunicaciones globales, la fibra óptica es el centro de la conectividad, proporcionando el medio a través del cual las redes transmiten al instante voz, datos y video a lo largo de una hebra de vidrio que es más fuerte que el acero y más delgada que un cabello humano.
En el mundo actual de las telecomunicaciones globales, la fibra óptica es el núcleo de la conectividad, proporcionando el medio a través del cual las redes transmiten instantáneamente voz, datos y video.
Acerca de las curvas
Acerca de las curvas
Las soluciones de fibra ClearCurve® de Corning pueden engraparse y doblarse en las esquinas, permiten una instalación más rápida y fácil, brindan ahorro de espacio y mejoran la estética. Además, lo logran sin tener que sacrificar el rendimiento.
Las soluciones de fibra ClearCurve® de Corning pueden engraparse y doblarse en las esquinas, permiten una instalación más rápida y fácil, brindan ahorro de espacio y mejoran la estética
Acerca de la pérdida
Acerca de la pérdida
Corning es líder en todas las categorías de tecnología de fibra óptica de baja pérdida. Las fibras de Corning permiten transmisiones de alta pureza en redes de largo alcance a mayores velocidades y a un menor costo.
Corning es líder en todas las categorías de tecnología de fibra óptica de baja pérdida. Las fibras de Corning permiten transmisiones de alta pureza en redes de largo alcance a mayores velocidades y a un menor costo.