LEAF® Optical Fiber
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
Fibra LEAF®

Fibra LEAF®

Fibra LEAF®

30 millones de kilómetros y aumentando

Fibra LEAF®

Fibra LEAF®

En un mundo donde la velocidad es un imperativo, la fibra es la vía para la conectividad.

La fibra óptica LEAF® fue presentada en 1998 y es ahora la solución preferida para redes metropolitanas y de larga distancia. En poco más de dos décadas, vendimos más de 30 millones de kilómetros en el mundo y la implementamos en más de 100 redes de proveedores de servicio.

La carretera de la información, alimentada por fibra, le permite descargar películas y mucho más, en segundos. LEAF es la primera fibra para la transmisión efectiva y de baja dispersión, y brinda ancho de banda consistente y alta transmisión de datos a velocidades sorprendentes.

Como líder del sector en especificaciones de dispersión de modo de polarización y con la atenuación más baja, LEAF ayuda a las redes existentes a evolucionar, de los sistemas 10 G a los sistemas 40 G y 100 G del futuro. Al combinarse con redes heredadas, LEAF se sincroniza con menos equipo, lo cual aumenta el ahorro para las redes y al final para el consumidor.

LEAF es una fibra flexible y de calidad que se puede usar en varias arquitecturas de redes, y está hecha para soportar décadas de exigencia en entornos difíciles.

En la carrera por satisfacer la demanda global por ancho de banda, la fibra óptica LEAF es la clara ganadora, pues es la fibra óptica de dispersión desplazada distinta a cero (NZDSF) que más se instala en el mundo.

Recursos adicionales

Recursos adicionales

Hoja de especificación de producto

Corning® LEAF es la fibra óptica con no-cero dispersión desplazada más instalada en el mundo así como el líder en la industria en polarización de medios físicos. Revise nuestra hoja de especificaciones de producto para entender mejor la atenuación baja, perdida de macro doblado, detalles de cumplimiento y más.

Descarga

Recursos tecnicos

En las noticias

En las noticias

100G Detección directa lograda en distancia record

En asociación con ADVA Optical Networking, la solución ADVA 100G ha sido usada satisfactoriamente para transportar datos por más de 600 kilómetros de fibra óptica Corning® LEAF®. La demostración representa por primera vez que la tecnología de detección directa 100G ha sido utilizada fuera del ámbito del metro y posiciona a Corning® LEAF® como una solución genuina para 100G en redes regionales.

Próxima generación de redes sera instalada en sudáfrica

FiberCo Telecommunications, un proveedor de redes de acceso abierto en Sudáfrica, instalara fibra óptica de Corning® en su nueva red de fibra óptica con ultra-alta velocidad y larga distancia en Sudáfrica.

Sera exhibido el incremento en eficiencia de 100G para redes metro

ADVA Optical Networking y Corning demostraran una solución de 100G para el ambiente de metro en la Optical Fiber Communication/National Fiber Optic Engineers Conference en Los Angeles. Esta demostración demostrara el mas bajo costo por bit en transmisiones de 100G disponibles sobre una distancia de 125K sin amplificación de señal o dispersión compensatoria.

La fibra optica Corning’s LEAF® ahora disponible con nueva especificación de baja perdida

Corning® LEAF®, la primera fibra efectiva-área-amplia, no-cero fibra de dispersión desplazada (NX-DSF) está ahora aún más optimizada para redes de larga distancia aplicando la tecnología de Corning de baja perdida. Ya siendo la fibra NZ –DSF de más baja perdida en el mercado, la tecnología Corning de baja perdida reduce la especificación de atenuación de LEAF de 0.19dB/km at 1550nm.

Compartir