Soluciones LAN: infraestructura del backbone de edificio | Corning
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
Backbone del edificio

Backbone del edificio

Backbone del edificio

Backbone del edificio del red de area local

Cinco cosas que debe saber sobre la fibra óptica en la red de área local

Cinco cosas que debe saber sobre la fibra óptica

  1. Los gastos de operación y mantenimiento del ciclo de vida de una instalación pueden ser hasta 40 veces mayores que el diseño y la construcción de la instalación, lo que incluye su LAN.

  2. La demanda de ancho de banda en su red de área local solo crecerá, no disminuirá. Su LAN debe soportar no solo las exigencias actuales de voz, video y datos, sino requisitos futuros como los de seguridad y automatización de edificios.

  3. Generalmente, la fibra óptica es la inversión menos costosa para una red de área local, por su capacidad de ancho de banda casi ilimitada y facilidad de actualización.

  4. La instalación de fibra óptica se ha hecho más fácil y rápida, a diferencia del cobre.

  5. La cantidad de información transportada por dos hilos de fibra óptica requiere un cable de cobre de 10 cm de diámetro. Si está considerando el cobre ¿tiene espacio de sobra, o para crecer, en el espacio de cableado de su LAN?

Recursos

Herramientas y servicios para ayudarlo.

Productos para el backbone del edificio

Productos para el backbone del edificio

Nuestro extenso catálogo de productos en línea tiene todo lo necesario para la solución backbone del edificio de punta a punta.

Guía de selección de productos

Guía de selección de productos backbone del edificio

Si la aplicación backbone del edificio requiere cable para exteriores, cable para interiores/exteriores, empalme o terminación directa, tenemos la solución para usted. 

Herramienta Lista de materiales

Herramienta Lista de materiales

Comience utilizando la herramienta Lista de materiales. La imagen de inventario ya está en línea, decisión de diseño.

Registrarse

Punto relevantes

Un vistazo a las mejoras de WCH

Un vistazo a las mejoras de WCH

¿Qué beneficios hay para usted?

  • Reducción de 40 % del tiempo de instalación de empalmes en general
  • Se requiere 65 % menos herramientas para instalar la caja

Instalación sencilla

  • El nivel:  integramos un nivelador de burbuja en las cajas WCH para un montaje rápido y preciso.
  • La lágrima: puntos de montaje de doble lágrima en relieve para un montaje más sencillo con un solo instalador

Flexibilidad

  • Casetes o paneles de Closet Connector Housing (CCH): puede usar los mismos paneles o casetes que la caja CCH de montaje en bastidor para escalabilidad y surtido sencillos.
  • Administración de cables: los agujeros ciegos del cable con protección contra cepillos y los soportes de alivio de tensión extraíbles ofrecen más opciones para administrar sus cables.

Administración de fibra

  • Guías de distribución: las famosas guías de distribución de hardware de montaje en rack CCH son parte de la familia WCH y se pueden extraer según lo necesite la instalación.
  • Área de distribución dedicada: mantenga la fibra y el cable separados con un área de distribución dedicadapara los tubos búfer y las unidades secundarias de cableado.

Administración de patch-cord: barra integrada

  • La barra de administración de patch-cord integrada ofrece mayor alivio de tensión.

Recursos adicionales

Compartir