A fibra de 250 mícrons, cujo revestimento é retirado com movimentos de tubulação de fan-out, move-se dentro da tubulação durante a instalação do conector e o ciclo de temperatura. O movimento da fibra de 250 mícrons dentro da tubulação é chamado “pistonamento”. A adição de 4 mm de comprimento extra quando se trabalha com a tubulação de fan-out, garante uma boa conexão entre a fibra de campo e o stub de fibra, mesmo que ocorra pistonamento.
Os 4 mm dos 250 μm de fibra salientes também ajudam no processo de clivagem em campo. Uma vez que os disseminadores não são “colados” à fibra de campo, o clivador precisa de uma braçadeira no revestimento de 250 μm para que possa fazer uma clivagem consistente (a tensão no espaço da fibra é o mecanismo necessário para que seja clivada). Sem a exposição da capa de 250 μm, as braçadeiras do clivador da fibra teriam que “esmagar” a tubulação de fan-out o suficiente para desenvolver a tensão necessária para clivar de forma adequada, o que é muito difícil de fazer e não desejável. Sem a capacidade de prender diretamente na fibra de campo, uma clivagem consistente é quase impossível.