Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Se secará, congelará o se filtrará el gel correspondiente? ¿Cómo afectan las propiedades al rendimiento de UniCam® a lo largo del tiempo?
No, el gel es un producto de muy alto rendimiento que tiene una consistencia de rendimiento durante 200 años a temperatura ambiente y menos tiempo a otras temperaturas. Corning garantiza el conector UniCam durante 25 años cuando lo instala un NPI. Se pueden encontrar detalles adicionales en la Nota de ingeniería de aplicación AEN049.