Corning Optical Communications na OFC

A Corning apresenta liderança de mercado na Conferência de Redes Ópticas e Comunicação de 2018

A Corning Apresenta liderança de mercado na OFC

A liderança da Corning no setor de comunicações ópticas assume muitas formas: produtos inovadores, soluções premiadas e uma abordagem única de inovação em parceria com outros líderes do mesmo setor. Todos estão no centro das atenções na Exposição e Conferência de Redes Ópticas e Comunicação de 2018 (OFC) em San Diego, Califórnia.

Na OFC, a maior conferência global para profissionais de comunicações ópticas, estamos apresentando as inovações para ajudar as operadoras a se manterem à frente das necessidades de largura de banda, acelerando a implantação da rede e aprimorando seu desempenho. E nossas inovações não são apenas exposições: O centro de convenções de San Diego, local da conferência, atualizou recentemente o serviço e a capacidade para celulares usando a plataforma sem fio Corning® ONE™.

Essas soluções mostram como seguimos investindo na inovação de produtos e tecnologias juntamente com nossos clientes para garantir um desempenho de rede aperfeiçoado e uma implantação de rede mais rápida, reduzindo ao mesmo tempo o custo total de propriedade. Com o forte crescimento da demanda por largura de banda, estamos investindo hoje nas redes de amanhã, ajudando nossos clientes a permanecerem sempre à frente.

Seguem algumas das inovações que estamos apresentando na conferência:

  • A fibra óptica TXF™, que permite a transmissão de alta taxa de dados por longos períodos e maior alcance com melhor flexibilidade e menor custo de rede.
  • O cabo de extrema densidade RocketRibbon™, que permite uma instalação até 30% mais rápida que outros cabos Ribbon de alta densidade. Com até 3.456 fibras por cabo, ele permite que as operadoras instalem rapidamente mais capacidade no mesmo duto para suprir maior demanda por largura de banda.
  • Os sistemas multiuso FlexNAP™, que oferecem um método de melhor custo-benefício de implantação de fibra óptica em redes de distribuição com velocidades até cinco vezes mais rápidas que as instalações tradicionais.
  • O EDGE8™, o primeiro sistema de cabeamento ótico de ponta a ponta, pré-terminado e projetado para permitir a migração simples para um projeto base-8 pronto para o futuro.
  • As últimas soluções da Corning para fabricantes de equipamentos originais, como uma unidade de matriz de fibra de 12 canais com um giro de luz de 90 graus que cabe em pequenos espaços e oferece alta confiabilidade, baixa perda e comprimento preciso.

 

Comunicados de imprensa

Recursos de Mídia

Vídeo

Compartilhar