Os substratos Corning® FLORA® eliminam os poluentes quando estes estão nos níveis mais altos: logo após a partida do motor.
No mesmo período em que você leva para ligar o carro em uma manhã fria de inverno, colocar o cinto de segurança, ajustar os espelhos e sair da garagem, seu carro provavelmente emite mais poluentes do que 300 km dirigidos em estrada.
Não é sua culpa. É o procedimento operacional padrão para a maioria dos veículos hoje em dia.
Mas os veículos não são muito mais limpos do que costumavam ser?
A resposta, em parte, é sim. Uma vez que o motor esquenta, componentes como os substratos cerâmicos para catalisadores da Corning melhoram muito a qualidade do ar que sai do escapamento.
Mas emissões de partida a frio – os poluentes produzidos durante os primeiros 60 segundos após a partida – continuam representando o segmento mais tóxico do ciclo de funcionamento do motor. Na verdade, mais de 70% de todas as emissões de gases nocivos de um percurso de rotina ocorrem durante a partida a frio.
Isso porque os catalisadores normalmente não atingem a eficiência máxima até que o gás de exaustão do motor aqueça à uma temperatura na qual as reações catalíticas sejam iniciadas dentro do catalisador. Portanto, enquanto os órgãos reguladores e cidadãos em todo o mundo aumentam suas expectativas de redução de emissões dos veículos, os cientistas da Corning intensificaram seu foco nesse período crítico de primeiro minuto.