Comunicaciones ópticas de Corning en la OFC

Corning y el liderazgo en la industria en Conferencia de Redes y Comunicaciones Ópticas de 2018

Corning muestra liderazgo en el sector en OFC

El liderazgo de Corning en la industria de las comunicaciones ópticas toma muchas formas: productos innovadores, soluciones galardonadas y un enfoque de innovación conjunta único con otros líderes en el campo. Todas se destacan en la Exposición y Conferencia sobre Redes Ópticas y Comunicación (OFC) de 2018 en San Diego, California.

En la OFC, la mayor conferencia mundial para profesionales de las comunicaciones ópticas, estamos mostrando innovaciones diseñadas para ayudar a los operadores a mantenerse por delante de las necesidades de ancho de banda acelerando la implementación de la red y mejorando el desempeño de la red. Y nuestras innovaciones no son solo exposiciones: El Centro de Convenciones de San Diego, sitio de la conferencia, actualizó recientemente el servicio y la capacidad celular utilizando la tecnología de la plataforma inalámbrica ONE™ de Corning®.

Estas soluciones muestran cómo seguimos invirtiendo en la innovación conjunta de nuevos productos y tecnologías con nuestros clientes para asegurar que brindemos un mejor desempeño de la red y una implementación más rápida de la red, al tiempo que reducimos el costo total de propiedad. Con las demandas de ancho de banda creciendo dramáticamente, estamos invirtiendo en las redes de mañana el día de hoy, así ayudando a nuestros clientes a seguir adelante.

Aquí hay algunas de las innovaciones que presentamos en la conferencia:

  • Fibra óptica TXF™, que permite una alta transmisión de datagramas en intervalos más largos y un alcance extendido para mejorar la flexibilidad de la red y reducir el costo de la red.
  • Cable de densidad extrema RocketRibbon™, que permite una instalación de hasta un 30 por ciento más rápida que otros cables de cinta de alta densidad. Con hasta 3.456 fibras por cable, permite que los operadores instalen rápidamente más capacidad en el mismo espacio del ducto para contemplar la demanda creciente del ancho de banda.
  • El sistema multiuso FlexNAP™, que proporciona el método más rentable para implementar la fibra óptica en redes de distribución con velocidades hasta cinco veces más rápidas que las instalaciones tradicionales en campo.
  • EDGE8™, los primeros sistemas de cableado óptico de punta a punta terminados en fábrica de la industria, diseñados para permitir una migración simple a un diseño de base-8 preparado para el futuro.
  • Las más nuevas soluciones de Corning para los fabricantes de equipos originales, incluyendo una unidad de conjunto de fibra de 12 canales con un giro ligero de 90 grados que cabe dentro de pequeños espacios y ofrece alta confiabilidad, pérdida de bandas pequeña y longitud de ensamble precisa.

 

Comunicados de prensa

Recursos de los medios de comunicación

Video

Compartir