Los usuarios de Internet , ya sean consumidores u organizaciones comerciales, envían, reciben y almacenan más datos que nunca. Cada dos años el uso de la red se duplica, y asimismo la demanda mundial de ancho de banda aumenta rápidamente. Eso implica una presión extra en los extremos de las redes, que se encuentran más cerca de donde se generan los datos.
No es una tarea fácil crear capacidad de ancho de banda sin inconvenientes a lo largo de continentes o en entornos complejos como hospitales, centros de datos o estadios deportivos. Sin embargo, en su calidad de líder mundial en este mercado, Corning proporciona una fantástica combinación de soluciones ópticas que satisfacen las demandas de las redes más exigentes.
Ayudamos a hacer posible la explosión de la Internet cuando en 1970 nuestros científicos desarrollaron la primera fibra óptica de baja pérdida del mundo. Gracias al conocimiento de que la fibra óptica supera ampliamente al cobre en términos de capacidad de ancho de banda además de ser resistente, liviana y flexible, ampliamos rápidamente nuestros productos e innovaciones. Las soluciones de centros de datos, tecnología inalámbrica y de fibra hasta el hogar, y los productos de consumo forman parte de nuestra cartera de innovaciones.
En la actualidad, seguimos estableciendo el estándar en lo que respecta a soluciones de vanguardia inalámbricas y de fibra, cable y conectividad, para mantener al mundo más conectado que nunca. Nuestras innovaciones también ayudan a que nuestros clientes de los sectores de atención médica, gobierno, finanzas y muchas otras industrias aprovechen al máximo los fenómenos emergentes tales como el almacenamiento remoto, la computación en la nube y la fibra hasta el escritorio.