A Corning é líder em todas as categorias de tecnologia de fibra óptica de baixa perda. As fibras da Corning permitem transmissões de alta pureza em redes de longa distância a velocidades mais altas e por um custo mais baixo.
Perda é importante
Perda é importante
Demonstração de "backhaul" submarino para transmissão linear transatlântica de 400 Tb/s
A Corning aborda as tendências nas redes terrestres e submarinas com a fibra óptica TXF™ e a fibra óptica Vascade® EX2000.
Capacidade estendida para redes de longa distância da próxima geração
A Corning e a Infinera demonstram um equipamento de transmissão capaz de transportar 55 Tb/s operando nas bandas C e L por 600 km de fibra de grande área efetiva e perda ultrabaixa compatível com G.654.E.
Fibra permite redes de longa distância de próxima geração
Nossa fibra TXF™, uma fibra compatível com G.654.E, permite redes de longa distância de próxima geração por proporcionar perda ultrabaixa e grande área efetiva.
Apresentação da solução 100G Direct Detect PAM4 DCI com Inphi
O FSP 3000 CloudConnect™ da ADVA e a fibra óptica SMF-28® ULL da Corning geram novas eficiências.
Redução do custo de longo alcance, DCI de alto desempenho com Coriant e Corning
A Corning e a Coriant demonstram a tecnologia DCI de 200 Gb/s em 300 km de fibra SMF-28® ULL na conferência OFC de 2016.
100-400G para escala de rede multiterabit
Uma demonstração visual da flexibilidade, capacidade de reconfiguração e versatilidade dos sistemas de custo reduzido, solução de última geração, habilitada pela Ciena® e pela Corning.
Por que a perda é importante em redes ópticas
Uma apresentação do e-Briefing detalhando como as fibras da Corning suportam redes de telecomunicação de alta velocidade, alta capacidade e longa distância, regionais e de acesso, hoje e amanhã.
Tutoriais e vídeos
A fibra é importante
A fibra é importante
No mundo atual das telecomunicações globais, a fibra óptica é o núcleo da conectividade, fornecendo o meio pelo qual as redes transmitem instantaneamente voz, dados e vídeo ao longo de um fio de vidro, mais forte do que o aço, mas mais fino do que um fio de cabelo humano.
No mundo atual das telecomunicações globais, a fibra óptica é o núcleo da conectividade, fornecendo o meio pelo qual as redes transmitem instantaneamente voz, dados e vídeo ao longo de um fio de vidro, mais forte do que o aço, mas mais fino do que um fio de cabelo humano.
A marca é importante
A marca é importante
As soluções de fibra ClearCurve® da Corning podem ser grampeadas e curvadas nos cantos, permitem uma instalação mais rápida e fácil e oferecem economia de espaço e melhor estética – tudo sem sacrificar o desempenho.
As soluções de fibra ClearCurve® da Corning podem ser grampeadas e curvadas nos cantos, permitem uma instalação mais rápida e fácil e oferecem economia de espaço e melhor estética – tudo sem sacrificar o desempenho.
A perda é importante
A perda é importante
A Corning é líder em todas as categorias de tecnologia de fibra óptica de baixa perda. As fibras da Corning permitem transmissões de alta pureza em redes de longa distância, em velocidades mais altas e a um custo menor.
A Corning é líder em todas as categorias de tecnologia de fibra óptica de baixa perda. As fibras da Corning permitem transmissões de alta pureza em redes de longa distância, em velocidades mais altas e a um custo menor.