A necessidade por uma cobertura de rede celular interna confiável nunca foi tão grande. Como você se prepara para o 5G e, ao mesmo tempo, melhora a conectividade e a capacidade da rede celular de maneira econômica e rápida em seu espaço?
As soluções de rede Everon® da Corning oferecem uma ampla variedade de soluções de rede celular para atender a uma ampla gama de cenários de projeto e mitigar os desafios de propagação de RF de forma eficiente e eficaz. O portfólio sem fio Everon® inclui soluções de operadora única e multioperadora (host neutro), para fornecer uma variedade de serviços atualmente em uso pelas operadoras, bem como uma variedade de bandas de frequência.
As soluções sem fio Everon® o ajudam a se preparar para o amanhã, hoje. As soluções que incluem small cells modulares LTE e 5G e os sistemas de antenas distribuídas (DAS) testados em 5G vêm com um pequeno volume de equipamentos, têm um baixo impacto no consumo de energia e poucos requisitos de espaço, e se expandem facilmente para suportar portadoras e bandas adicionais.
O software de gerenciamento diferenciado oferece monitoramento remoto de ponta a ponta e melhor desempenho e facilidade de manutenção do sistema, com recursos avançados que simplificam a configuração, o comissionamento e o gerenciamento.
A família de produtos celulares da Corning suporta edifícios que vão de 930 metros quadrados até grandes estádios. Se o requisito for um sistema de small cell de um único operador ou um DAS conduzido por estações base macro OEM, nós temos o que você precisa.
As operadoras podem oferecer soluções sem fio Everon® da Corning para clientes corporativos importantes, ou esses mesmos clientes podem adquirir sistemas aprovados pela operadora diretamente por meio dos parceiros de canal da Corning. Duas das três principais operadoras móveis dos Estados Unidos, juntamente com outros grupos de operadoras globais de Nível 1, aprovaram o sistema de Rede Empresarial de Acesso por Rádio (E-RAN) SpiderCloud da Corning. Além disso, o DAS ONE da Corning tem desempenho comprovado nas maiores e mais exigentes instalações esportivas do mundo.