Wireless DAS | Distributed Antenna System (DAS) | Corning
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
Esta página possui melhor visualização com última versão do Google Chrome e do Mozilla Firefox.

Close[x]
Sistemas de antenas distribuídas

Sistemas de antenas distribuídas

Sistemas de antenas distribuídas

Sistemas de antenas distribuídas (DAS)

Uma carteira completa de soluções para redes de celular incorporadas prontas para empresas no nível de operadora

A carteira abrangente MobileAccess das soluções de infraestrutura sem fio incorporada oferece inteligência de RF embutida e arquiteturas flexíveis para atender a todo tipo de instalações, grandes ou pequenas. Como um fornecedor líder de sistemas de antenas distribuídas, nossas soluções em nível de operadora prontas para empresas permitem uma ampla variedade de tecnologias e ofertas de serviços incluindo uma arquitetura de rede LTE de 4G para os novos modelos de dispositivos móveis.

Apoiada pela experiência técnica de ótima qualidade, nossa carteira dá a empresas e operadoras flexibilidade máxima com uma opção de banda larga “pague conforme você cresce” para várias operadoras e opções de operadora única usando cabeamento de rede existente da LAN.

Saiba mais

Pensando no futuro? Eis o que você deve considerar:

Capacidade móvel - Você tem uma equipe móvel, clientes e visitantes cuja produtividade ou satisfação depende dos serviços sem fio de uma ampla variedade de operadoras sem fio.

Má cobertura - O alcance de sua cobertura de rede celular atual depende da macrorrede externa e a força de seu sinal interno recebido (RSSI) está bem abaixo de -85 dBm, e geralmente disponível somente perto das janelas dos edifícios.

Comunicações de missão crítica - Os aplicativos ou comunicações empresariais requerem redes, cobertura e capacidade redundantes - nos ambientes atuais, redes celulares e Wi-Fi robustas são necessárias para acomodar todas as aplicações.

Topologia das construções - Edifícios abertos com poucas paredes sólidas requerem uma densidade de antena mais baixa do que as instalações densamente construídas. Algumas opções de infraestrutura permitem que você adicione rapidamente cobertura ou capacidade à medida que suas plantas baixas mudam ou expandem-se.

Requerimentos de serviços futuros
- Design de sistemas modulares permitem adições de serviços futuros ou adições de capacidade conforme são feitas alterações na empresa ou a empresa demanda desenvolvimento.

produto em destaque

A plataforma MobileAccess

Cobertura interna superior de máxima flexibilidade

Design inovador do sistema de antenas distribuídas (DAS) atende a inovações de cabeamento com soluções prontas para empresa no nível de operadora.

Cobertura interna superior de máxima flexibilidade

A linha MobileAccess de soluções de infraestrutura sem fio incorporada oferece inteligência de RF embutida e arquiteturas flexíveis para atender a vários tipos de locais e instalações. Estas soluções inovadoras permitem uma ampla variedade de tecnologias para os mais novos modelos de dispositivos móveis. O resultado é uma solução que seja amplamente recomendada, adotada e instalada em milhares de situações em todo o mundo, incluindo mais de duzentos locais LTE e a maior disposição (capacidade) de DAS dos Estados Unidos.

Saiba mais

Aproveite a arquitetura flexível da central

Uma única central de controle de DAS entrega cobertura e capacidade de RF escaláveis e econômicas.

Aproveite a arquitetura flexível da central

A central de controle MobileAccess distribui serviços móveis de 400 MHz e 6 GHz para GSM, iDEN, LTE, UMTS, DCS e CDMA e uma variedade de bandas de RF, incluindo: CELULAR, PCS, Public Safety, AWS, 700 MHz LTE, e WMTS.

Os clientes podem aproveitar uma única central de controle DAS com uma grande quantidade de sistemas de telecomandos (potência padrão, média e alta) para flexibilidade completa do design.

Leia mais

Aproveite a potência remota eficiente

Otimize designs, minimize o alcance dos equipamentos e economize até *45% com potência remota eficiente.

Aproveite a potência remota eficiente

Telecomandos TSX/QX: baixa potência de saída para 3 ou 4 bandas RF, MIMO e várias operadoras. Ideal para aplicativos de alta densidade com demandas de alta capacidade.

Telecomandos HX: telecomandos de potência média com 2-watts de potência de saída, bem adaptado para economizar redes de antenas e cobrir plantas baixas e instalações maiores com espaço de rack de TI limitado.

Telecomandos GX:
Telecomandos de 40 watts de alta potência cobre grandes topologias externas abertas e espaços internos adjacentes. Estes telecomandos são projetados para estender economicamente macrorredes de operadora, adicionar tráfego de descarga de capacidade, e evitar...

Saiba mais

Opções de conectividade otimizadas para desempenho

Aproveite o cabeamento avançado para DAS a fim de reduzir tempo de instalação e melhorar o desempenho do sistema.

A Corning é a marca mais amplamente adotada de fibra óptica do mundo.

Agora oferecemos soluções completas de cabeamento de ponta a ponta para redes de telecomunicações. Com os Sistemas de Antenas Distribuídas se tornando um elemento de rede estratégico de primeira linha, o DAS precisa atender aos requerimentos de rede sem fio que crescem rapidamente de uma maneira econômica, escalável e preparada para o futuro.

Nossas soluções de cabeamento avançadas fornecem fibras ópticas dobráveis líderes do setor assim como ofertas resistentes e flexíveis para cabeamento híbrido/de cobre. Uma variedade de opções de conexão, incluindo multifibra, Plug & PlayTM e hardware compactado permitem facilidade de instalação, gestão e implantação geral.

Saiba mais

Uma infraestrutura 100% fibra pode suportar o DAS e mais

Uma infraestrutura 100% fibra pode suportar o DAS

Sistemas de antenas distribuídas com base em fibra têm mais sinergias com sua LAN do que você pode imaginar

As redes DAS estão evoluindo de uma infraestrutura com base em cabos de cobre coaxiais rígidos para cabos feitos de fibra monomodo (SMF). Esse é o mesmo tipo de infraestrutura usado para outras construções de rede, como a LAN óptica passiva. Consequentemente, os DASs e os PONs não somente aproveitam o mesmo cabeamento de fibra monomodo (SMF) mas, também, a mesma central de energia em massa, alimentação de suporte e gerenciamento de cabos comum, resultando em uma economia de custos para o proprietário da instalação.


Se você está pensando em instalar uma nova LAN, ou pensando em um DAS para um novo projeto greenfield, considere isso: quando projetada corretamente, uma infraestrutura única baseada em fibra pode aumentar as redes LAN, DAS e Wi-Fi e satisfazer aos requerimentos de todos os serviços e aplicativos empresariais atuais e futuros.

Prepare-se para a implantação sem fio