Les connecteurs UniCam compatibles LC et ST utilisent un adaptateur noir autour du corps du connecteur pour faciliter l'installation dans l'outil d'installation haute performance UniCam. Lors de l'utilisation de l'outil d'installation haute performance, cet adaptateur, appelé «adaptateur de charge», doit être retiré avant d'installer le connecteur UniCam dans le panneau de l'adaptateur. Lors de l'utilisation de l'ancien outil d'installation, il doit être retiré avant de terminer la fibre avec le connecteur UniCam.
Pour plus d'informations, consultez la page 32 de la procédure standard recommandée pour le kit d'outils haute performance UniCam avec la cliveuse FBC-007 ou la page 28 de la procédure standard recommandée pour le kit d'outils haute performance UniCam avec la cliveuse FBC-015.
La fibre de 250 microns qui n'a pas été gainée avec un tube de sortie se déplace dans le tube pendant l'installation du connecteur et le cycle de température. Le mouvement de la fibre de 250 microns à l'intérieur du tube est appelé «piston». L'ajout de 4 mm de longueur supplémentaires lorsque vous travaillez avec un tube de sortie assure une connexion correcte entre la fibre et le tronçon de fibre, même en cas de piston.
Les 4 mm de fibre 250 um facilitent également le processus de clivage sur le terrain. Du fait que les sortants ne sont pas "liés" à la fibre, la cliveuse doit serrer sur le revêtement de 250 um afin de faire un clivage cohérent (le mécanisme nécessaire est la tension dans la longueur de fibre à cliver). Sans le revêtement exposé de 250 um, les pinces à fibres du couperet devraient "écraser" suffisamment le tube en éventail pour développer la tension nécessaire pour cliver correctement, ce qui est à la fois très difficile à réaliser et non souhaitable. Sans la possibilité de serrer directement sur la fibre, un clivage cohérent serait presque impossible.