En 2011, Corning a remplacé FBC-001 par une version améliorée appelée FBC-002. Les avantages du FBC-002 sont les suivants : durée de vie prolongée de la lame de 1 000 clivages à 5 000 clivages; le FBC-002 empêche une flexion excessive qui peut entraîner des dommages permanents à la languette de l'outil et un meilleur contrôle du rayon de courbure lors du clivage, ce qui localise le point de flexion et minimise la torsion, produisant un clivage de meilleure qualité. En conséquence, le FBC-001 est désormais obsolète.
Visionnez ici une vidéo sur l'utilisation de la cliveuse FBC-002.
En 2011, Corning a remplacé le FBC-001 par une version améliorée appelée FBC-002. Les avantages du FBC-002 qui a initié ce changement sont les suivants: durée de vie prolongée de la lame de 1 000 clivages à 5 000 clivages; le FBC-002 empêche une flexion excessive qui peut entraîner des dommages permanents à la languette de l'outil; et un meilleur contrôle du rayon de courbure lors du clivage, ce qui localise le point de pliage et minimise la torsion, ce qui se traduit par un clivage de meilleure qualité. En conséquence, le FBC-001 est désormais obsolète.
Visionnez ici une vidéo sur l'utilisation de la cliveuse FBC-002.
En août 2011, Corning a lancé le couperet FBC-007, qui a remplacé la cliveuse FBC-015 en tant qu'offre standard dans le kit d'outils d'installation haute performance UniCam®. Les avantages du FBC-007 sont des exigences de maintenance réduites et une conception plus intuitive et plus conviviale avec un clivage de haute qualité de moins d'un degré. En conséquence, le FBC-015 est désormais obsolète.
Visionnez ici une vidéo sur l'utilisation de la cliveuse FBC-007.
Le FBC-007 est optimisé pour une utilisation avec la gamme de produits UniCam, tandis que le FBC-009 est optimisé pour une utilisation avec l'ensemble de produits OptiSnap.
Visionnez ici une vidéo sur l'utilisation de la cliveuse FBC-009 avec des connecteurs OptiSnap ®.
En 2011, Corning a remplacé le FBC-001 par une version améliorée appelée FBC-002. Les avantages du FBC-002 qui a initié ce changement sont les suivants: durée de vie prolongée de la lame de 1 000 clivages à 5 000 clivages; le FBC-002 empêche une flexion excessive qui peut entraîner des dommages permanents à la languette de l'outil; et un meilleur contrôle du rayon de courbure lors du clivage, ce qui localise le point de pliage et minimise la torsion, ce qui se traduit par un clivage de meilleure qualité. En conséquence, le FBC-001 est désormais obsolète.
Visionnez ici une vidéo sur l'utilisation du FBC-002 Cleaver.
Nous ne vendons pas de lame de remplacement pour la cliveuse FBC-002 car la lame de remplacement coûte presque autant qu'un nouveau produit. La durée de vie du FBC-002 Cleaver est de 5 000 coupures. Une fois que la cliveuse a atteint ce montant, vous devrez acheter une autre cliveuse FBC-002.
Des lames de rechange sont disponibles pour la cliveuse FBC-007 avec référence : FBC-14-15-16-Blade.
Tous les connecteurs UniCam utilisent des longueurs de clivage comprises entre 8,0 et 10,0 millimètres. La cliveuse FBC-007 fournit un clivage de 10 millimètres sur des applications à gaine serrée 900 microns et permet de s'assurer que la longueur de clivage est correcte. Pour une fibre 900 microns, ceci comprend une butée "stop".
Pour plus d'informations, consultez la procédure standard recommandée pour le kit d'outils haute performance UniCam avec la cliveuse FBC-007 ou la procédure standard recommandée pour le kit d'outils haute performance UniCam avec la cliveuse FBC-015.