WDM Grundlagen | Corning

WDM-Basiswissen

Wavelength Division Multiplexing – für Netzbetreiber die Erste Wahl bei wachsender Bandbreitennachfrage. Hier erklären wir die grundlegenden Zusammenhänge dieser faszinierenden Technologie.

  • Welchen Effekt hat WDM?

    Herkömmliche Glasfaserverbindungen übertragen Informationen über dedizierte Lichtwellenleiter unter Einsatz von Laserlichtquellen. Diese verwenden ein breit gefächertes optisches Spektrum und werden oft auch als „graue“ Optik bezeichnet.

    Wenn die Datenraten bzw. die Anzahl der Dienste für eine Verbindung steigen, könnte ein Provider entweder weitere Glasfasern hinzufügen – oder er setzt ganz auf die Vorteile des Wellenlängenmultiplexing: WDM erhöht die Kapazität einer Glasfaserverbindung, indem Lichtquellen mit einem bestimmten engen Frequenzbereich oder Wellenlängen für mehrere Dienste zum Einsatz kommen. Diese Quellen (Transceiver) werden auch als „farbige“ Optiken“ bezeichnet.

    Die Nutzung ein und derselben Glasfaserverbindung für mehrere Dienste bedeutet natürlich eine enorme Einsparung gegenüber der kostspieligen Etablierung neuer Glasfaserstrecken..

  • Wie genau funktioniert die WDM-Technologie?

    Mehreren Übertragungskanälen werden unterschiedliche Wellenlängen zugewiesen. ‚Multiplex' bedeutet, diese dann auf einer einzigen Glasfaserverbindung parallel, also gekoppelt oder gemischt (multiplexed) zu übertragen. Am anderen Ende der Verbindung ‚de-multiplexen‘ (trennen, entwirren) die WDM-Filter die Signale für die jeweiligen Kanäle.

    Es gibt verschiedene Filtertechnologien wie Dünnfilmfilter oder Arrayed Waveguides, aber ihre Funktion ist dieselbe: WDM-Multiplexer und -Demultiplexer kombinieren bzw. trennen verschiedene Wellenlängen (Farben) von Lichtsignalen auf einer gemeinsamen Glasfaserverbindung. Dieser Technologie kann die Kapazität begrenzter Glasfaserressourcen erheblich steigern.

  • Welche Vorteile bietet WDM?

    Zentrales Phänomen der vernetzten Welt: die zunehmende Auslastung der bestehenden Glasfaserinfrastruktur, da die steigende Nachfrage das verfügbare Angebot übersteigt. Die kontinuierliche Verbesserung der WDM-Technologie entschärft diese Problematik, da weniger Glasfasern für die Übertragung und den Empfang mehrerer Dienste benötigt werden.

    Die Nutzung diverser Wellenlängenbereiche steigert die potenzielle Bandbreitenkapazität einer einzelnen Glasfaser. Drahtlose und drahtgebundene Netze nutzen die Vorteile von WDM ebenso wie Weitverkehrs- bzw. Metro-Netze, FTTH sowie Netze für mobiles Back- und Fronthaul.

    Dass diese Netze immer weiter zusammenwachsen, macht die Nutzung von WDM noch lohnenswerter.

 

Benötigen Sie Unterstützung bei der Bereitstellung einer WDM-Lösung?

Sprechen Sie uns an >

Die WDM-Videoakademie

Die WDM-Videoakademie

In mehreren Kurzvideos teilen unsere Fachleute ihr Knowhow rund um das Wellenlängenmultiplexing. Die Mission: die beste Leistung aus jeder Glasfaser herauszuholen.

WDM

Arrayed Waveguide Grating (AWG)

Eine Einführung in das AWG-Verfahren zur Kopplung/Entkopplung der Wellenlänge per Multiplex (mux/demux).

Jetzt ansehen

Optisches Kanalprüfungsverfahren von Viavi

Ein optischer Spektrumanalysator zum Testen von DWDM-Systemen: der Optical Channel Checker (OCC-4056C) von Viavi.

Jetzt ansehen

Das Einmaleins des WDM

Optimal für Einsteiger – die Grundlagen des Wellenlängenmultiplexing.

Jetzt ansehen

Das elektromagnetische Spektrum

Eine Einführung in das Thema EM-Wellenspektrum: grundlegende Infos rund um Wellenlängen, Frequenzen, Kanäle und ihre Bedeutung für WDM.

Jetzt ansehen

Dünnschichtfilter-Grundlagen (TTF)

Thin Film Filter (TFF) stecken hinter einer der zwei Technologien zum Multiplexen und De-Multiplexen (mux/demux) von Wellenlängen – und eignen sich ideal für WDM-Filter.

Jetzt ansehen

Dichtes Wellenlängenmultiplexing (DWDM)

DWDM und die entsprechende Filtermethode kommen insbesondere im Netzaußenbereich (OSP) zum Einsatz.

Jetzt ansehen

Optischer Zeitbereichsreflektometer (OTDR) von Viavi

Die patentierte Wavescan®-Technologie steckt hinter dem Erfolg der Viavi-OTDRs. Sie dienen der Wartung und Analyse von Telekommunikationsnetzen und Kanälen.

Jetzt ansehen

Benötigen Sie Hilfe bei der Bereitstellung einer WDM-Lösung?

Für die bestmögliche Unterstützung nutzen Sie bitte das Kommentarfeld, um Ihr Anliegen zu Wellenlängenmanagement oder -bedarf in wenigen Stichworten zu beschreiben (z.B. CWDM- oder DWDM-Kanal-Anforderungen, bevorzugte Plattformen, allgemeine Beratung).

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2214 oder 00 800 2676 4641.