Vascade® Faser | Corning

Wir verwenden Cookies, um das beste Ergebnis auf unserer Website zu gewährleisten.
Cookie-Richtlinien anzeigen
_self
Cookie-Richtlinien akzeptieren
Meine Einstellungen ändern
NOTWENDIGE COOKIES
Erforderlich, damit die Website funktioniert.
EINSTELLUNGS- UND ANALYSE-COOKIES
Verbessern die Nutzererfahrung.
SOCIAL- UND MARKETING-COOKIES
Für die Zusammenarbiet mit Partnern, ermöglichen Social-Media-Funktionen und Marketingbotschaften.
Immer an
An
Aus

Superschnell und leistungsstark: die Lösung für Unterwasserverbindungen 

Vascade® optische Glasfaser

Vascade® optische Glasfaser

Hochleistung unter Wasser: Vascade®-Glasfasern kombinieren Performance und Zuverlässigkeit für den Unterwassereinsatz. Für hohe Geschwindigkeiten und Kapazitäten selbst bei Übersee-Distanzen. Wichtigste Eigenschaften bei allen Vascade-Fasern: beeindruckende Zuverlässigkeit und herausragende optische Leistung. Wenn erforderlich, erfolgt die Einfärbung der optischen Fasern und das hochpräzise Spleißen in einer Reinraumumgebung. 

Bei der Vascade Faser EX3000 handelt es sich um eine extrem verlustarme Quarzkernfaser mit einer sehr großen Large-Effective-Area, optimiert für Unterwasser-Systeme mit Repeater mit hoher Bitrate; sie entspricht der ITU-T-Empfehlung G.654.D. 

Die Vascade Faser EX2000 ist eine extrem verlustarme Quarzkernfaser mit einer  großen Large-Effective-Area, optimiert für die meisten Unterwasser-Systeme, einschließlich linearer SDM-Systeme. Sie entspricht den ITU-T-Empfehlungen G.654.B und G.654.D. Die Vascade EX2000-Faser ist jetzt in einem kleineren nominalen Beschichtungsdurchmesser von 200 Mikrometer erhältlich.

Vascade-Fasern sind ungefärbt oder in 12 Farben erhältlich. Unsere Farbgebungslösung, die Kennzeichnungstechnologie  ColorPro™ für Glasfasern, ermöglicht es Kabelherstellern, Kosten zu senken, Maschinenstellplatz einzusparen und auf Cornings erweitertes Produktangebot zurückzugreifen. Mehr Informationen über Corning® ColorPro™ Kennzeichnungstechnologie.

Zusatzinformationen

Zusatzinformationen

Technische Informationen

Aktuelles

Aktuelles

Corning stellt die branchenweit ersten verlustarmen "ultra low-loss"-Fasern mit kleinerem Durchmesser für Langstreckennetze vor

Kleiner, dichter, besser: Corning erweitert sein Produkt-Portfolio im Bereich der Langstreckenfasern und Kabelinnovationen, darunter die weltweit ersten Unterwasser- und terrestrischen Langstreckenfasern mit einem Durchmesser von nur 200 Mikrometern.

Weiterlesen