Menschen aus aller Welt erleben heutzutage, wie sie sich über große Distanzen hinweg austauschen und gemeinsam fortschrittliche Ideen und Projekte entwickeln können – moderne Kommunikationsnetzwerke machen es möglich. Diese Netze effizient und schnell bereitzustellen genießt hohe Priorität, zumal die Breitbandanforderungen der Anwender steigen und die Services und Dienstleistungen, die auf die Netzwerkinfrastruktur zugreifen, immer vielfältiger werden. Nur wenn Schwierigkeiten bei der Installation und Störungen im Betrieb minimiert werden, lässt sich die vorhandene Technologie effizient nutzen – dabei kommt es insbesondere auf die kluge Kombination diverser Glasfasereigenschaften an. Wer hier Abstriche bei einzelnen Eigenschaften in Kauf nimmt, riskiert Einbußen bei der Effizienz im gesamten Netzwerk
Mit unserer neuentwickelten Glasfaser SMF-28® Contour betreten wir zum wiederholten Male Neuland und präsentieren eine echte Innovation: die bislang beispiellose Kombination von Fasereigenschaften wie der Biegeunempfindlichkeit gemäß ITU-T Norm G.657.A2, dem Modenfelddurchmesser von 9,2 µm sowie der geringsten Dämpfung in der Branche. Ihr Vorteil: deutlich größere Biegsamkeit, vielseitigere Einsatzmöglichkeiten bzw. -orte.
SMF-28® Contour Fasern sind ungefärbt oder gefärbt erhältlich, mit Außendurchmesser 190 µm. Unsere Farbgebungslösung, die Kennzeichnungstechnologie ColorPro™ für Glasfasern, ermöglicht es Kabelherstellern, Kosten zu senken, Maschinenstellplatz einzusparen und auf Cornings erweitertes Produktangebot zurückzugreifen. Mehr Informationen über die Corning® ColorPro™ Kennzeichnungstechnologie.