ALTOS™ Minibündelkabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie | Corning

ALTOS™ gel- und garnfreie Minibündelkabel mit FastAccess™ Technologie

ALTOS™ gel- und garnfreie Minibündelkabel mit FastAccess™ Technologie

5G, FTTH, IoT und andere Megatrends treiben die Netzverdichtung voran und erhöhen damit den Bedarf an individuellen Glasfaserverbindungen. Die Kabelinfrastruktur-betreiber benötigen dafür Lösungen, um die Zeit- und Kostenaufwände bei der Planung, Inbetriebnahme und dem Betrieb zu reduzieren.

Hierbei unterstützt Corning die Betreiber unter anderem mit den gelfreien ALTOS™ Bündeladerkabeln. Diese, mit garnfreier FastAccess™-Technologie ausgestatteten, vollständig dielektrischen und gelfreien Kabel, sind ideal für die Kanalinstallation im Außenbereich verwendbar und mit einer Faserzahl von 12 bis 288 verfügbar.

 

Dabei sticht eine wichtige Neuerung heraus, die FastAccess™ Technologie, die in Kombination mit dem gelfreien, garnfreien Bündeladerdesign das Entfernen des Kabelmantels und den Zugang zu den Bündeladern deutlich vereinfacht und somit erheblich schnellere Verbindungen ermöglicht.

Garnfreier FastAccess® Technologie

Leichter
Mantel per Hand absetzbar

Schneller
Kabelendzugang bis 70% schneller

Sicherer
Keine scharfen Werkzeuge erforderlich

Gelfreie Bündeladern

Schneller
Spart 2 min Reinigungszeit je Bündelader bei der Spleißvorbereitung

Sauberer 
Saubere Umgebung für Spleißer

Grüner
Eliminierung von Reinigungsverbrauchsmaterial

Kleinere Außendurchmesser und geringeres Gewicht

Leichter
Um schneller, weitere Distanzen zu überbrücken

Dünner (bis zu 36%)
Gegenüber Standardbündeladerkabeln für eine bessere Ausnutzung des Rohrraums