65 Tb/s Transoceanic Transmission Using Probabilistically-Shaped PDM-64QAM
G.654.E optical fibers for high-data-rate terrestrial transmission systems with long reach
Von John D. Downie et al.: in "Proceedings of SPIE", Band 10561, Nr. 105610, Seite 1-11, 12. April 12 2018. © 2018 SPIE. (SPIE’s official online version)
Maximum Capacities in Submarine Cables With Fixed Power Constraints for C-Band, C+L-Band, and Multicore Fiber Systems
© 2018 IEEE. Die persönliche Nutzung dieses Materials ist erlaubt. Für alle anderen Verwendungszwecke in aktuellen oder zukünftigen Medien muss die Genehmigung des IEEE eingeholt werden, einschließlich des Nachdrucks/der Neuveröffentlichung dieses Materials zu Werbe- oder Promotionzwecken, der Schaffung neuer kollektiver Werke, des Weiterverkaufs oder der Weiterverteilung an Server oder Listen oder der Wiederverwendung von urheberrechtlich geschützten Komponenten dieses Werks in anderen Werken. (Digitales Objekt Identifier 10.1109/JLT.2018.2858194)
Maximum Submarine Cable Capacity Analysis with C-Band, C+L-Band, and Multicore Fiber C-Band
Probabilistically shaped PDM 4096-QAM transmission over up to 200 km of fiber using standard intradyne detection
© 2018 Optical Society of America. Benutzer können den Artikel verwenden, weiterverwenden und auf dem Artikel aufbauen oder den Artikel für Text- oder Data-Mining verwenden, solange diese Verwendung für nicht-kommerzielle Zwecke erfolgt und eine geeignete Quellenangabe erfolgt. Alle anderen Rechte sind vorbehalten. https://doi.org/10.1364/OE.26.004522
100 Gb/s wavelength division multiplexing four-level pulse amplitude modulated transmission over 160 km using advanced optical fibres
Postprint einer Facharbeit, die bei "Electronics Letters" eingereicht und veröffentlicht wurde. Unterliegt dem Copyright der "Institution of Engineering and Technology". Berichtskopie erhältlich in der IET Digital Library.
The advantages of using reduced coating diameter optical fibers (200 µm) in ADSS cables for deployment
Dieser Beitrag wurde beim "Orlando International Cable & Connectivity Symposium IWCS 2017" vorgestellt, 8. - 11. Oktober 2017 (www.iwcs.org)
Evaluating 200G/400G Solutions for Practical Deployments in Long-haul Network
Von Y. Ma et al.: in "ELECTRONICS LETTERS", Band 52, Nr. 19, Seite 1624-1625, 15. September 2016. © The Institution of Engineering and Technology 2016. DOI: 10.1049/el.2016.2221. Nachdruck mit Erlaubnis der "Institution of Engineering & Technology".
Optical Fibers for Flexible Networks
Von J. Downie et al.: in "Journal of Optical Communications and Networking", Band 8, Nr. 7, Seite A1-A11, 25. Mai 2016. Journal © 2016 Optical Society of America. http://dx.doi.org/10.1364/JOCN.8.0000A1
Amplification Schemes and Multi-Channel DBP for Unrepeatered Transmission
Von L. Galdino et al.: in "Journal of Lightwave Technology", Band 34, Nr. 9, Seite 2221-2227, 1. Mai 2016. © 2016 IEEE. doi: 10.1109/JLT.2016.2521002
Ultra-low Loss Fiber and Advanced Raman Amplification Deliver Record Unrepeated 100G Transmission
Von D. Chang et al.: in "Emerging Subsea Networks", Seite 1-6, 2016. © SubOptic2016
100G unrepeatered transmission over 626.8 km with a span loss in excess of 100 dB
Von J. Downie et al.: in "Emerging Subsea Networks", Seite 1-8, 2016. © SubOptic2016
Impact of Adaptive-Rate Transponders and Fiber Attributes on the Achievable Capacity
Von S. Makovejs et al.: in "Journal of Optical Communications and Networking", Band 7, Nr. 3, Seite 172-175, 3. März 2015. © 2015 Optical Society of America.. http://dx.doi.org/10.1364/JOCN.7.000172
Record 500 km unrepeatered 1 Tbits/s (10x100G) transmission over an ultra-low loss fiber
Von V. Gainov et al.: in "Optics Express", Band 22, Nr. 19, Seite 22308-22313, 22. September 2014. © 2014 OSA. doi: 10.1364/OE.22.022308
Towards Superior Transmission Performance in Submarine Systems: Leveraging UltraLow Attenuation and Large Effective Area
Von S. Makovejs et al.: in "Journal of Lightwave Technology", Band 34, Nr. 1, Seite 114-120, 1. Januar 2016. © 2015 IEEE. doi: 10.1109/JLT.2015.2492821
Reduction of Splice Loss Between Fibers With Dissimilar Effective Areas
Von S. Makovejs et al.: in "Emerging Subsea Networks", Seite 1-7, 2016. © SubOptic2016