Führend in jeder Kategorie der verlustarmen Glasfasertechnologie: Corning-Glasfasern ermöglichen hochreine Übertragungen über Langstreckennetze mit höheren Geschwindigkeiten und zu niedrigeren Kosten.
Verlust und Dämpfung
Verlust und Dämpfung
Präsentation eines Unterwasser-Backhaul für eine transatlantische lineare Übertragung mit 400 Tb/s
Corning widmet sich den neuesten Entwicklungen bei terrestrischen und unterseeischen Netzwerken mit TXF™ Glasfaser und Vascade® EX2000 Glasfaser.
Mehr Möglichkeiten für Langstreckennetze der nächsten Generation
Corning und Infinera führen 55 Tb/s fähige Übertragungsgeräte vor, die in C- und L-Bändern über 600 km G.654.E-konforme Fasern mit äußerst geringem Verlust und großer effektiver Fläche arbeiten.
Glasfaser für die Langstreckennetze von Morgen
Unsere TXF™ Glasfaser ist G.654.E-konform und ermöglicht Langstreckennetze der nächsten Generation, indem sie extrem niedrige Verluste und eine große effektive Fläche bietet.
Präsentation der 100G Direct Detect PAM4 DCI-Lösung mit Inphi
ADVA FSP 3000 CloudConnect™ und Corning SMF-28® ULL-Lichtwellenleiter sorgen für mehr Effizienz.
Corning und Coriant senken die Kosten für DCI mit großer Reichweite und hoher Leistungsfähigkeit.
Corning und Coriant führen 2016 auf der OFC-Konferenz 200 Gb/s DCI-Technologie auf 300 km SMF-28® ULL-Faser vor.
Glasfaserlösungen bei Platzproblemen in Zugangsnetzen
In diesem Webinar dreht sich alles um Platzbeschränkungen in Access-Netzwerken. Diese Herausforderungen haben zu innovativen Kabelkonzepten geführt, ermöglicht durch eine neue Kategorie von Glasfasern mit einem 200-µm-Durchmesser. So entstanden kleinere, leichtere Produkte, die einfacher zu installieren sind und die Lebensdauer der bestehenden Infrastruktur verlängern.
100-400G für Multi-Terabit-Netzwerkgröße
Eine anschauliche Demonstration der Flexibilität, Rekonfigurierbarkeit und Vielseitigkeit der kostengünstigen Systeme und zukunftsfähigen Lösungen – ermöglicht durch Ciena® und Corning.
Über die Bedeutung von Verlusten in optischen Netzen
Bereit für die Zukunft: Eine E-Briefing-Präsentation über Cornings Rolle beim Ausbau von Hochgeschwindigkeits-, leistungsstarken Langstrecken-, Regional- und Zugangs-Telekommunikationsnetzen.
Tutorials und Videos

Bedeutung der Faser
Bedeutung der Faser
In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechnik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, die stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.
In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechnik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, die stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.

Das Biegeverhalten ist entscheidend
Das Biegeverhalten ist entscheidend
Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik - ohne Abstriche bei der Übertragungsleistung.
Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik - ohne Abstriche bei der Übertragungsleistung.

Übertragungsverluste sind ausschlaggebend
Übertragungsverluste sind ausschlaggebend
Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.
Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.