常見問題設定詳細資訊
在遇到高损耗链路时,如何确定不良端?
可使用 OTDR 或 VFL 和跳线来诊断 UniCam® 连接器链路。使用 VFL 和跳线时,从适配器上取下 UniCam 连接器并从光缆上滑出尾套以露出凸轮。现在将 VFL 和跳线连接到 UniCam 连接器并观察接头的亮度。更换链路中最亮的 UniCam 连接器,然后重新测试。如果使用 OTDR,请参阅设备的操作说明。
常見問題設定詳細資訊
如果需要边使用边进行测试,如何操作?
Corning Optical Communications 建议在安装多个 UniCam 连接器之前先在要端接的链路各端面上仅安装一个或两个连接器。在安装仅几个连接器之后,进行测试以确保所用的端接方法正确。如果初始端接时遇到技术问题,则更改技术以实现最佳性能。同样,若要使 UniCam 连接器具有最佳性能,请遵循 SRP-006-150006-369006-394 中相应章节的说明。
常見問題設定詳細資訊
连续性测试仪 (CTS) 是必须设备吗? 必须设备有哪些?
连续性测试仪 (CTS) 不是必须设备,但建议使用此设备来获得最佳安装效果。需要使用 CTS 的设备是可视故障定位仪 (VFL)、从 VFL 到 CTS 适配器的跳线和与已安装连接器样式匹配的 CTS 适配器。
常見問題設定詳細資訊
何时使用心轴缠绕?
当光功率通过正在测试的多模光纤时应该始终使用心轴缠绕。有关心轴缠绕的更多信息,请参阅 AEN 68 “通过心轴缠绕提高多模光纤测试准确度”