康宁建议在端接后且在安装至适配器之前清洁 UniCam® 连接器端面,使用酒精棉或 IBC 端口清洁剂进行清洁,产品型号 CLEANER-PORT-2.5 )用于 SC 和 ST® 兼容适配器,CLEANER-PORT-LC 用于 LC 适配器。
康宁也建议清洁适配器,产品型号 CLEAN-STICKS-250 用于 SC 和 ST 兼容连接器,CLEAN-STICKS-125 用于 LC 连接器
2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。
您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。
2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。
您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。
2011 年 8 月,康宁随 UniCam® 高性能安装工具包推出了标准产品 FBC-007 切线钳以替换 FBC-015 切线钳。FBC-007 优势在于减少了维护要求,采用了更直观和人性化设计,可以完成偏离不到一度的高质量切线。因此,FBC-015 现在已退出市场。
您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-007 切线钳。
FBC-007 专用于 UniCam 连接器系列,FBC-009 专用于 OptiSnap 连接器系列。
您可以单击此处观看视频以了解如何对 OptiSnap® 连接器使用 FBC-009 切线钳。
2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。
您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。
所有 UniCam 连接器使用 8.0 和 10.0 毫米之间的切线长度。FBC-007 切线钳可对 900 微米紧套光纤实现 10 毫米切线。各种类型的钳柄确保正确的切线长度。对于 900 微米紧套光纤,钳柄带有限位挡块。
有关更多信息,请查看 UniCam 高性能工具包 FBC-007 切线钳的标准推荐的方法、或者 UniCam 高性能工具包 FBC-015 切线钳的标准推荐的方法。
客户可以使用 TKT-UNICAM-PFCkit 中提供的安装工具来安装 APC 连接器;但是此套件中的切线钳为平口钳,因此在安装工具中端接 APC 连接器之前需要使用客户已有的斜口钳进行斜切。可在室温下使用平口钳。在温度波动的环境中(如室外环境)安装时,需要斜切。
Corning Optical Communications 提供斜口钳 FBC-014,此钳用于 APC UniCam 连接器,可以单独购买。
LC 和 ST-兼容式 UniCam 连接器在连接器主体上使用黑色适配器以便于安装到 UniCam 高性能安装工具中。使用高性能安装工具时,此适配器被称为“装载适配器”,需要在 UniCam 连接器安装到适配器面板之前将其拆下。使用旧式安装工具时,使用 UniCam 连接器端接光纤之前需要将其取下。
有关更多信息,请查看 32 页上 UniCam 高性能工具包 FBC-007 切线钳的标准推荐的方法、或者 28 页上 UniCam 高性能工具包 FBC-015 切线钳的标准推荐的方法。
除去护套的 250 微米光纤在使用扇出套后会在连接器安装期间和温度变化时缩入套中。250 微米光纤在套中的移动被称为“活塞式运动”。使用扇出套时额外增加 4 毫米长度,这样即使出现活塞式运动现象也可以确保现场光纤和短光纤插芯之间的正确连接。
在 250 微米光纤中留出 4 毫米也有助于现场切线。因为扇出并不是“粘结”到现场光纤上,切线钳需要压紧 250 微米涂层以实现均匀切割(使光纤截面产生应力便于切割)。如果不外露 250 微米涂层,切线钳的光纤压紧端必须“压裂”扇出套以产生均匀切割所需的应力,此操作很难做到而且不可取。不能直接压紧现场光纤,则无法实现均匀切割。
若要确保正确安装 UniCam 连接器,请参阅 SRP-006-150 和 SRP-006-083。若要观看具体操作,请观看 UniCam 连接器安装视频。在现场安装之前,请预先在您的店内安装几个连接器以确保您的安装技术正确。在安装所有的系统连接器之前,请先测试您已试安装的连接器以评估其安装质量。
康宁也通过 See the Light 研讨会在美国和加拿大[MRI1] 提供包括 UniCam 培训在内的免费光纤培训。
客户可以使用 TKT-UNICAM-PFC 套件中提供的安装工具来安装 APC 连接器。但是此套件中的切线钳为平口钳,因此在安装工具中端接 APC 连接器之前需要使用客户已有的斜口钳进行斜切。可在室温下使用平口钳。在温度波动的环境中(如室外环境)安装时,需要斜切。
FBC-014 斜口切线钳可实现斜切,可以单独购买以配合 UniCam 工具包使用。