2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。
您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。
2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。
您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。
2011 年 8 月,康宁随 UniCam® 高性能安装工具包推出了标准产品 FBC-007 切线钳以替换 FBC-015 切线钳。FBC-007 优势在于减少了维护要求,采用了更直观和人性化设计,可以完成偏离不到一度的高质量切线。因此,FBC-015 现在已退出市场。
您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-007 切线钳。
FBC-007 专用于 UniCam 连接器系列,FBC-009 专用于 OptiSnap 连接器系列。
您可以单击此处观看视频以了解如何对 OptiSnap® 连接器使用 FBC-009 切线钳。
2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。
您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。
所有 UniCam 连接器使用 8.0 和 10.0 毫米之间的切线长度。FBC-007 切线钳可对 900 微米紧套光纤实现 10 毫米切线。各种类型的钳柄确保正确的切线长度。对于 900 微米紧套光纤,钳柄带有限位挡块。
有关更多信息,请查看 UniCam 高性能工具包 FBC-007 切线钳的标准推荐的方法、或者 UniCam 高性能工具包 FBC-015 切线钳的标准推荐的方法。