Broadband
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
康宁是部署和制造用于有线电视和宽带通信系统的同轴连接器及相关产品的领导者。

您的宽带网络可以信赖的解决方案

宽带网络解决方案

入户产品

满足您严格的安装要求

我们为有线电视和宽带通信系统提供全面的入户连接器和附件系列,可满足两个重要因素:严格的安装要求和您组织的底线。从安装现场周围的物理障碍到恶劣的天气条件,我们了解安装人员在现场面临的挑战。因此,我们的产品具有实现快速、轻松地安装的功能,例如需要低活化作用的压缩连接器。我们的许多入户连接器还具有耐候性,可在室内和室外使用,以减少库存多种设计的需求。

干线和分配产品

为您的宽带网络提供长期可靠性

除了全系列优质同轴连接器外,我们还提供创新的干线和分配产品,这些产品已成为全球有线电视和宽带通信系统的标准产品。从引脚式连接器、接头到电缆端接器,以及配线箱到配线箱适配器,我们的产品经过精心设计和制造,具有久经考验的可靠性和完整性。

产品聚焦

EFC 连接器提供安装简易性和卓越的性能

EFC 连接器

我们的 EFC 连接器可帮助安装人员进行简单的安装,同时提供极致的产品性能。连接器使用接地控制技术,可防止因用户移动或更改设备时出现的性能问题和无法正确重新连接的问题。即使耦合螺母仅部分螺纹与接头配合,接地功能也能提供保护。

EFC 连接器适用于室内和室外应用,具有一步电缆准备功能,并使用常用的压接工具。点击下方,详细了解我们的 EFC 连接器如何提高宽带或有线电视网络的性能。

了解更多