Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Posso realizar um curso particular da Corning em minha localidade?
Os cursos de Instalação de Fibra Corning (CFI) e Instalação de Cabeamento Estruturado de Cobre (SCS) estão disponíveis em sua localidade como uma edição “particular” reservada. As aulas podem ser reservadas para um mínimo de oito participantes (ou o custo desses participantes). O evento será preparado no Eventbrite.com, com um link privado para inscrição no evento. As solicitações de cotações para treinamento podem ser feitas diretamente pelo e-mail marktngcal@corning.com. Entraremos em contato com mais informações, preços e informações de registro. A disponibilidade é limitada.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Quais certificações são oferecidas com os cursos de Instalação de Fibra Corning (CFI)?

Nossos cursos são reconhecidos pela BICSI, ETA e FOA. Cada organização reconhece esses cursos de forma diferente. Cada participante do curso Corning Fiber Installation recebe um certificado após a conclusão do curso. Eles os enviam individualmente a organizações terceirizadas para várias certificações. A BICSI reconhece 20 créditos de educação continuada para este curso, a ETA e FOA o reconhecem como integrado à parte prática de sua certificação (avaliações e/ou credenciais adicionais podem ser necessárias, dependendo da certificação que está sendo obtida). É sempre melhor direcionar os clientes diretamente à organização de certificação para confirmar os requisitos de certificação.

Os cursos de Instalação de Fibra Corning (CFI) e Instalação de Cabeamento Estruturado de Cobre (SCS) também são um requisito para a entrada no Programa de Garantia Estendida Corning PGE. Eles podem ser usados para preencher os requisitos de treinamento contínuo em atendimento às exigências anuais. Consulte-as diretamente por meio do programa PGE, para garantir os requisitos necessários para seus membros individuais. Acesse nossa página de certificações do setor.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Os testes FOA e ETA são aplicados como parte do Curso Instalação de Fibra Corning (CFI)?
Podemos aplicar os testes FOA e ETA após as nossas aulas, mas devido ao tempo e à necessidade de supervisores dedicados, vamos oferecer isso como oferta padrão apenas em nossa unidade da Hickory Corporate, onde sabemos que teremos supervisores disponíveis. As aulas particulares podem solicitar supervisão da FOA e/ou ETA para o teste. Isso deve ser decidido no momento do agendamento da aula, para garantir que o tempo e os recursos adequados correspondam à solicitação. Existe um custo adicional para aplicação do teste. Os locais de supervisão da FOA e da ETA estão disponíveis na maioria das regiões para aqueles que não têm uma opção de teste associada à sua oferta de aulas. Consulte nossa página de certificações do setor.