Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Los conectores UniCam son solo un conector fijo temporal?
De ningún modo. Los conectores UniCam se han instalado en redes de área local durante más de 18 años. Hasta la fecha, se han instalado más de 50 millones de conectores UniCam sin problemas de rendimiento defectuoso debido a la degradación del conector. Los conectores UniCam se han implementado en todo el mundo en redes de alta velocidad para uso del gobierno, empresas financieras, empresas de alta tecnología, entre otros. Los usuarios finales, consultores y contratistas han estado eligiendo el conector UniCam una y otra vez porque es rápido y fácil de terminar, pero principalmente lo han elegido porque funciona
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Puedo usar conectores UniCam en gabinetes para exteriores?
Los conectores de alto rendimiento UniCam cumplen o superan los requisitos de TIA/EIA 568.B, que incluye el funcionamiento de -40° a 75° C. Los conectores de rendimiento estándar UniCam están especificados para funcionar de 0° a 60° C.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Se pueden usar conectores UniCam para jumpers y cables de conexión? ¿Cuáles son las diferencias?
Los conectores compatibles UniCam LC, SC y ST® se pueden utilizar para hacer latiguillos en el campo. Las fundas y los anillos de engarzado necesarios se incluyen en cada paquete de conectores y la herramienta de engarzado se incluye en cada kit completo de herramientas de conector UniCam. Las instrucciones para crear dichos cables de conexión se pueden encontrar en SRP-006-150, SRP-006-369 y SRP-006-394. O se puede encontrar en los videos de instalación del kit de herramientas de alto rendimiento de UniCam. Estos conectores UniCam cumplen con los estándares de la industria en cuanto a rendimiento mecánico, óptico y medioambiental según lo especificado por EIA/TIA 568.B para esta aplicación. UniCam Z-PAKS (25 conectores) no incluyen los anillos de engarce ni las fundas y están disponibles para la venta por separado.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Qué significa el color de la bota?
El color de la bota corresponde al color estándar TIA para el modo de fibra del cable. Beige representa multimodo de 62.5 micrones (OM1), negro representa multimodo de 50 micrones (OM2), aqua representa multimodo de 50 micrones optimizado para láser (OM3 y OM4), azul rey representa monomodo (OS2) y verde representa un contacto frontal en ángulo monomodo (APC OS2). Para obtener más información, lea la nota de ingeniería de la aplicación.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es el rango de temperatura del conector UniCam? ¿Funcionarán en condiciones de frío extremo?
La especificación del conector de alto rendimiento UniCam es de -40° C a 75° C, excediendo EIA/TIA 568-B.3 (-40° F a 167° F excediendo EIA /TIA 568-B.3). Vea las especificaciones de UniCam de alto rendimiento.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿El conector UniCam ha sido sometido a pruebas de llama UL (plenum, riser, general)?
No, no se han realizado pruebas de UL.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Es un conector UniCam apropiado para 1 GigE, 10 GigE, video y OC-192?
Los conectores UniCam cumplen o superan los estándares de rendimiento óptico para 1 Gig E, 10 Gig E y el canal de fibra cuando se instalan siguiendo las instrucciones de instalación (SRP)
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ventaja/comparación de un conector UniCam® en comparación con un conector pulido en campo?
El conector UniCam ofrece tres ventajas distintas sobre cualquier solución pulida en campo. El primero es el menor costo de instalación, que tiene en cuenta el precio de compra de los conectores y los consumibles, el tiempo de instalación, el porcentaje de terminación exitosa por primera vez y la tarifa de mano de obra. La segunda ventaja es la confiabilidad, que es evidente en el mayor rendimiento del conjunto de prueba de continuidad y el conocimiento de que cada conector UniCam se prueba en fábrica para detectar pérdida de inserción y el proceso de pulido controlado y medido de fábrica. La tercera ventaja es la facilidad de instalación, ya que el instalador no tiene que preocuparse por epoxis o por utilizar las películas de pulido adecuadas o la energía eléctrica. Los conectores UniCam se pueden instalar tan fácilmente como pelar, limpiar, cortar, levantar y engarzar. Los conectores UniCam ofrecen un rendimiento de pérdida de inserción equivalente, pero debido al proceso de pulido controlado de fábrica, los conectores UniCam superarán en reflectancia a cualquier conector pulido a mano. Los conectores UniCam cumplen o superan el rendimiento mecánico y óptico especificado por EIA/TIA 568.B. Consulte Corning Optical Communications "Especificación genérica para conectores de fibra óptica simplex (multimodo) sin epoxi/sin pulido" y "Especificación genérica para conectores de fibra óptica simplex (monomodo) sin epoxi/sin pulido".