Broadband

Corning es líder en el desarrollo y diseño de conectores coaxiales y productos relacionados para sistemas de televisión por cable y comunicación de banda ancha.

Soluciones confiables para su red de banda ancha

Soluciones confiables para su red de banda ancha

Produtos Drop

Cómo cumplir con sus estrictos requisitos de instalación

Nuestra gran línea de conectores y accesorios de acometida para sistemas de comunicaciones de banda ancha y televisión por cable se enfocan en dos partes importantes: los estrictos requisitos de instalación y el resultado final de su organización. Desde los obstáculos que implican los sitios de instalación hasta las condiciones climatológicas adversas, comprendemos los desafíos a los que se enfrentan los instaladores en el campo. Es por eso que nuestros productos se construyen con características que permiten una instalación sencilla, como los conectores de compresión, que requieren baja fuerza de activación. Muchos de nuestros conectores de acometida también son resistentes a la intemperie y se pueden usar en interiores y exteriores para reducir la necesidad de almacenar varios diseños.

Productos troncales y de distribución

Confiabilidad a largo plazo para su sistema de banda ancha

Además de la línea completa de conectores coaxiales de calidad, también ofrecemos productos troncales y de distribución que se han convertido en el estándar en sistemas de comunicación de banda ancha y televisión por cable alrededor del mundo. Desde empalmes y conectores tipo pin hasta terminaciones de cable y adaptadores de caja a caja, nuestros productos de diseñan y fabrican con integridad y confiabilidad comprobadas.

El conector EFC ofrece una instalación sencilla y mayor rendimiento

El conector EFC

Los conectores EFC ayudan a los instaladores con una instalación fácil y les ofrecen lo más avanzado en rendimiento del producto. Los conectores utilizan tecnología para el control de conexión a tierra, la cual brinda protección contra los problemas de rendimiento que se presentan algunas veces cuando el suscriptor mueve o cambia el equipo y no reconecta la interfaz correctamente. La función de conexión a tierra ofrece protección aun cuando la tuerca de acoplamiento esté parcialmente trenzada con el conector correspondiente.

El conector EFC es ideal para aplicaciones en interiores y exteriores, cuenta con una preparación de cable de un solo paso y utiliza las herramientas de compresión de uso común. Haga clic para obtener más información sobre cómo el conector EFC puede mejorar el rendimiento de su red de banda ancha o CATV.

Saber más

Compartir